Hose Protection Sleeves that are Mining Safety approved. Durable coatings are approved to protect hoses against heat, abrasion and bursts. Can withstand temperatures ranging from -40C up to +130C. The US Mine Safety and Health Administration (MSHA) has approved this product. Effective in minimising a concentrated stream of pinhole leaks, while maintaining high burst resistance.
ABD Maden Güvenlik ve Sağlık İdaresi (MSHA) onaylı bir üründür.Yüksek aşınma ve patlama direncine sahiptir.Isı direnci: -40 C ila +130 CŞirketinizin logosu ve parça numarası bilgileriyle markalanabilir.Standart rulo uzunluğu: 50 metredir. Malzeme: Polyester, Nylon Renk: Black Seri Kodu: , SR1082
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | B | Renk | Tam Malzeme | RL | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.695,1009 TL - 3.695,1009 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.165 in
55.0 mm
|
Siyah
|
Polyester
|
|
||
| 1.764,8238 TL - 1.764,8238 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
Polyester
|
|
||
| 2.867,8396 TL - 2.867,8396 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
Polyester
|
|
||
| 4.026,0059 TL - 4.026,0059 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
Siyah
|
Polyester
|
|
||
| 2.536,9356 TL - 2.536,9356 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
Siyah
|
Polyester
|
|
||
| 5.430,0754 TL - 5.430,0754 TL | 133 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
Siyah
|
Poliamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 4.984,8457 TL - 4.984,8457 TL | 136 Stokta |
1.059 in
26.9 mm
|
Siyah
|
Poliamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 12.557,4933 TL - 12.557,4933 TL | 11 Stokta |
2.874 in
73.0 mm
|
Siyah
|
Poliamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 4.109,5472 TL - 4.109,5472 TL | 8 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
Siyah
|
Poliamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 6.450,5536 TL - 6.450,5536 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.417 in
36.0 mm
|
Siyah
|
Poliamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 3.639,8489 TL - 3.639,8489 TL | 901 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
Poliamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 8.835,1233 TL - 8.835,1233 TL | 3 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
Siyah
|
Poliamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 1255548 | 4.316,7132 TL - 4.316,7132 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.98 in
24.9 mm
|
Siyah
|
Poliamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
|
| 10.533,0415 TL - 10.533,0415 TL | 336 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Siyah
|
Poliamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 3.300,0734 TL - 3.300,0734 TL | 30 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
Siyah
|
Poliamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 7.079,4405 TL - 7.079,4405 TL | 3 Stokta |
1.732 in
44.0 mm
|
Siyah
|
Poliamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 6.852,028 TL - 6.852,028 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.571 in
39.9 mm
|
Siyah
|
Poliamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 8.439,8861 TL - 8.439,8861 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.85 in
47.0 mm
|
Siyah
|
Poliamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 5.735,6793 TL - 5.735,6793 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.543 in
90.0 mm
|
Siyah
|
Polyester
|
|
||
| 3.309,046 TL - 3.309,046 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
Siyah
|
Polyester
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin