Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hose Service Plugs a are used to plug hydraulic hoses, while being maintained or repaired in the field. The conical form enables simple attachment to various hose sizes. Easy to install with as simple push-in and twist action.
Malzeme: Rubber Renk: Yellow Seri Kodu: SRF0071
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Ürün Tipi | Asgari Boyut | Azami Boyut | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 Stokta |
Small
|
0.040 in
1 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
|||
| 18 Stokta |
Large
|
0.470 in
11.9 mm
|
1.700 in
43.2 mm
|
|||
| 6681 Stokta |
Mixed
|
0.040 in
1 mm
|
1.700 in
43.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Medium
|
0.160 in
4.1 mm
|
0.910 in
23.1 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin