Menü Arama

N/A - 0.470 in; 1.700 in; Yellow; Rubber

Geniş hortum servis tapaları 11,9 ila 43,2 iç çapa sahip tüm hortum veya sert borularda kullanılabilir. Bu tapa, hortum veya sert boruların bakım ve tamiri sırasında yağ ve kimyasal sızıntılarını önler. Takmak için alet gerekmez, itip döndürmeniz yeterlidir.
Ürün kodu:

HSPLARGE

1 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 1.501,8977 TL
10 + 1.351,7079 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.501,90 TL

1 x 1.501,8977 TL

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ürün Tipi Büyük
Asgari Boyut 11.9 mm
Azami Boyut 43.2 mm
Paket Tipi Pakette 20 adet vardır
Renk Yellow
Malzeme Rubber
Isı Aralığı -25 - 90 °C

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin