Menü Arama

İğneli Rulmanlı Lineer Kafesler

Üretimde

Needle Roller Linear Cages are precision-engineered components that provide smooth, low-friction linear motion in high-load applications.

Compared to standard ball bearings, needle roller linear cages offer a higher load-carrying capacity per unit size. This makes them ideal for applications with space constraints.

They operate by a rail rolling rather than sliding, which reduces energy waste and enhances efficiency. Their robust construction helps prevent misalignment and deflection, resulting in steady movement under heavy loads.

  • Frequently used to improve motion precision and weight distribution.
  • Its capacity to withstand enormous weights makes it ideal for precision machinery, robotic systems and heavy-duty linear actuators.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1004

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
50 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu p1 h1 No. of rollers (pairs) w1 d1 l1 Dyn. load C /pair of rollers max. N Satın Al
32.820,4421 TL - 32.820,4421 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5
9.8
170.0
20.0
2.5
1000.0
7300.0
33.088,0727 TL - 33.088,0727 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
13.8
112.0
25.0
3.0
700.0
8720.0
16.588,7024 TL - 16.588,7024 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0
17.8
39.0
30.0
3.5
300.0
5500.0
23.634,233 TL - 23.634,233 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
13.8
80.0
25.0
3.0
500.0
6250.0
28.539,4512 TL - 28.539,4512 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5
6.8
210.0
15.0
2.0
1000.0
4000.0
9.846,3157 TL - 9.846,3157 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5
9.8
51.0
20.0
2.5
300.0
2190.0
14.180,3933 TL - 14.180,3933 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
13.8
48.0
25.0
3.0
300.0
3750.0
18.346,79 TL - 18.346,79 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0
4.8
144.0
10.0
2.0
600.0
1500.0
47.268,4661 TL - 47.268,4661 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
13.8
160.0
25.0
3.0
1000.0
12500.0
37.814,6264 TL - 37.814,6264 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
13.8
128.0
25.0
3.0
800.0
10000.0
9.173,395 TL - 9.173,395 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0
4.8
72.0
10.0
2.0
300.0
750.0
19.977,4694 TL - 19.977,4694 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5
6.8
147.0
15.0
2.0
700.0
2800.0
4.726,9198 TL - 4.726,9198 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
13.8
16.0
25.0
3.0
100.0
1250.0
3.282,2272 TL - 3.282,2272 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5
9.8
17.0
20.0
2.5
100.0
730.0
29.538,5809 TL - 29.538,5809 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5
9.8
153.0
20.0
2.5
900.0
6570.0
42.541,5462 TL - 42.541,5462 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
13.8
144.0
25.0
3.0
900.0
11250.0
27.647,5933 TL - 27.647,5933 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0
17.8
65.0
30.0
3.5
500.0
9250.0
22.118,1479 TL - 22.118,1479 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0
17.8
52.0
30.0
3.5
400.0
7400.0
5.707,7438 TL - 5.707,7438 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5
6.8
42.0
15.0
2.0
200.0
800.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0
17.8
91.0
30.0
3.5
700.0
12950.0
  • / 3
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 1000.0 Steel

20761509

Fiyat Aralığı
32.820,4421 TL - 32.820,4421 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 700.0 Steel

20761578

Fiyat Aralığı
33.088,0727 TL - 33.088,0727 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    700.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 300.0 Steel

20761639

Fiyat Aralığı
16.588,7024 TL - 16.588,7024 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    300.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 500.0 Steel

20761554

Fiyat Aralığı
23.634,233 TL - 23.634,233 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    500.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 1000.0 Steel

20761400

Fiyat Aralığı
28.539,4512 TL - 28.539,4512 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 300.0 Steel

20761431

Fiyat Aralığı
9.846,3157 TL - 9.846,3157 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    300.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 300.0 Steel

20761530

Fiyat Aralığı
14.180,3933 TL - 14.180,3933 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    300.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 600.0 Steel

20761264

Fiyat Aralığı
18.346,79 TL - 18.346,79 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    600.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 1000.0 Steel

20761608

Fiyat Aralığı
47.268,4661 TL - 47.268,4661 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 800.0 Steel

20761585

Fiyat Aralığı
37.814,6264 TL - 37.814,6264 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    800.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 300.0 Steel

20761233

Fiyat Aralığı
9.173,395 TL - 9.173,395 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    300.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 700.0 Steel

20761370

Fiyat Aralığı
19.977,4694 TL - 19.977,4694 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    700.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 100.0 Steel

20761516

Fiyat Aralığı
4.726,9198 TL - 4.726,9198 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    100.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 100.0 Steel

20761417

Fiyat Aralığı
3.282,2272 TL - 3.282,2272 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    100.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 900.0 Steel

20761493

Fiyat Aralığı
29.538,5809 TL - 29.538,5809 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    900.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 900.0 Steel

20761592

Fiyat Aralığı
42.541,5462 TL - 42.541,5462 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    900.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 500.0 Steel

20761653

Fiyat Aralığı
27.647,5933 TL - 27.647,5933 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    500.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 400.0 Steel

20761646

Fiyat Aralığı
22.118,1479 TL - 22.118,1479 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    400.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 200.0 Steel

20761325

Fiyat Aralığı
5.707,7438 TL - 5.707,7438 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    200.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 700.0 Steel

20761677


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    700.0
  • w1
    30.0