Needle Roller Linear Cages are precision-engineered components that provide smooth, low-friction linear motion in high-load applications.
Compared to standard ball bearings, needle roller linear cages offer a higher load-carrying capacity per unit size. This makes them ideal for applications with space constraints.
They operate by a rail rolling rather than sliding, which reduces energy waste and enhances efficiency. Their robust construction helps prevent misalignment and deflection, resulting in steady movement under heavy loads.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1004
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | p1 | h1 | No. of rollers (pairs) | w1 | d1 | l1 | Dyn. load C /pair of rollers max. N | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.462,3867 TL - 24.462,3867 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0
|
4.8
|
192.0
|
10.0
|
2.0
|
800.0
|
2000.0
|
||
9.203,4165 TL - 9.203,4165 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
9.8
|
68.0
|
20.0
|
2.5
|
400.0
|
2920.0
|
||
16.588,7024 TL - 16.588,7024 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
17.8
|
39.0
|
30.0
|
3.5
|
300.0
|
5500.0
|
||
33.088,0727 TL - 33.088,0727 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
13.8
|
112.0
|
25.0
|
3.0
|
700.0
|
8720.0
|
||
27.647,5933 TL - 27.647,5933 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
17.8
|
65.0
|
30.0
|
3.5
|
500.0
|
9250.0
|
||
6.564,0884 TL - 6.564,0884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
9.8
|
34.0
|
20.0
|
2.5
|
200.0
|
1460.0
|
||
22.974,4925 TL - 22.974,4925 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
9.8
|
119.0
|
20.0
|
2.5
|
700.0
|
5110.0
|
||
28.361,1528 TL - 28.361,1528 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
13.8
|
96.0
|
25.0
|
3.0
|
600.0
|
7500.0
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
17.8
|
78.0
|
30.0
|
3.5
|
600.0
|
11100.0
|
|||
25.685,5793 TL - 25.685,5793 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
6.8
|
189.0
|
15.0
|
2.0
|
900.0
|
3600.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin