Dolap Çekme Tutamağı ürünleri, köprü biçiminde dairesel bir çubuktan oluşur. Genellikle kapıların ve ağır dolap kapaklarının açılıp kapanması için kullanılır.
Mükemmel stabilite ve pürüzsüz yüzey sunan ergonomik bir tasarıma sahiptir. Çeşitli uygulamalarda şık ve profesyonel görünümlü ekonomik bir seçenektir.
Farklı durumlara uygun olup ön veya arka montaj seçenekleri sunar. Demiryolu, makineler, elektronik ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır.
Malzeme: Alüminyum Renk: Natural, Black Seri Kodu: SR78010, SR78000
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 | w1 | h1 | Renk | d2 | d1 | Mounting type | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
Siyah
|
13.0
|
M5
|
Önden Montaj
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
Siyah
|
13.0
|
M6
|
Arkadan Montaj
|
|||
| 5 Stokta |
|
|
|
Siyah
|
13.0
|
M5
|
Önden Montaj
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
Doğal renk
|
13.0
|
M5
|
Önden Montaj
|
|||
| 13 Stokta |
|
|
|
Siyah
|
13.0
|
M6
|
Arkadan Montaj
|
|||
| 15 Stokta |
|
|
|
Siyah
|
13.0
|
M5
|
Önden Montaj
|
|||
| 1 Stokta |
|
|
|
Siyah
|
17.0
|
M8
|
Arkadan Montaj
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
Doğal renk
|
13.0
|
M6
|
Arkadan Montaj
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
Doğal renk
|
17.0
|
M8
|
Arkadan Montaj
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
Siyah
|
17.0
|
M8
|
Arkadan Montaj
|
|||
| 20 Stokta |
|
|
|
Siyah
|
13.0
|
M6
|
Arkadan Montaj
|
|||
| 1 Stokta |
|
|
|
Doğal renk
|
17.0
|
M8
|
Arkadan Montaj
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
Doğal renk
|
13.0
|
M6
|
Arkadan Montaj
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
Siyah
|
13.0
|
M5
|
Önden Montaj
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
Siyah
|
17.0
|
M8
|
Arkadan Montaj
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
Doğal renk
|
13.0
|
M6
|
Arkadan Montaj
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
Siyah
|
17.0
|
M8
|
Arkadan Montaj
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
Doğal renk
|
13.0
|
M5
|
Önden Montaj
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
Siyah
|
13.0
|
M6
|
Arkadan Montaj
|
|||
| 5 Stokta |
|
|
|
Doğal renk
|
17.0
|
M8
|
Arkadan Montaj
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin