Menü Arama

Kablo Rakorları, Düz/Pirinç

Stokta

These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.

  • Material: Brass, PA, Stainless Steel
  • Colour: Natural, Black, Silver Grey, Dark Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2


Series Code :SR1717

Seri Kodu: SR1717

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
103 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Azami Uyumlu Kablo Çapı Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
6.5 mm
490695 Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M32
25.0 mm
6 Stokta
M12
7.0 mm
5300 Stokta
PG 9
6.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PG 21
16.0 mm
134 Stokta
M16
10.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M63
48.0 mm
73703 Stokta
PG 11
10.0 mm
2802 Stokta
PG 29
25.0 mm
126550 Stokta
M12
5.0 mm
330 Stokta
M32
20.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3/8
6.0 mm
720 Stokta
M50
31.0 mm
55 Stokta
M40
28.0 mm
720 Stokta
M16
10.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M40
28.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
7.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M50
35.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M32
21.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M25
17.0 mm
  • / 6
Kablo Bilezikleri M12 Natural

490687


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Montaj Diş Uzunluğu
    6.5 mm
  • Diş Boyutu
    M12
Kablo Bilezikleri M32 Natural

490695


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    18.0 - 25.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Kablo Bilezikleri M12 Natural

495133


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    ATEX
  • ATEX Patlama Koruma
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Montaj Diş Uzunluğu
    5.0 mm
Kablo Bilezikleri PG 9 Doğal renk

490670


Stok Seviyeleri
5300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    2.0 - 6.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Kablo Bilezikleri PG 21 Doğal renk

490678


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    9.0 - 16.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    7.0 mm
Kablo Bilezikleri M16 Natural

495134


Stok Seviyeleri
134 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    ATEX
  • ATEX Patlama Koruma
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Montaj Diş Uzunluğu
    5.0 mm
Kablo Bilezikleri M63 Doğal renk

551793


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    34.0 - 48.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Kablo Bilezikleri PG 11 Doğal renk

490671


Stok Seviyeleri
73703 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    5.0 - 10.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Kablo Bilezikleri PG 29 Doğal renk

490679


Stok Seviyeleri
2802 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    18.0 - 25.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Kablo Bilezikleri M12 Doğal renk

490688


Stok Seviyeleri
126550 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    2.0 - 5.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    5.0 mm
Kablo Bilezikleri M32 Natural

490696


Stok Seviyeleri
330 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Montaj Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M32
Kablo Bilezikleri 3/8 Doğal renk

490704


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    2.0 - 6.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
Kablo Bilezikleri M50 Doğal renk

490700


Stok Seviyeleri
720 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    25.0 - 31.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    9.0 mm
Kablo Bilezikleri M40 Natural

495138


Stok Seviyeleri
55 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    ATEX
  • ATEX Patlama Koruma
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Kablo Bilezikleri M16 Doğal renk

551787


Stok Seviyeleri
720 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    4.5 - 10.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    5.0 mm
Kablo Bilezikleri M40 Doğal renk

551791


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    16.0 - 28.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Kablo Bilezikleri M12 Doğal renk

551786


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    3.0 - 7.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    5.0 mm
Kablo Bilezikleri M50 Natural

495139


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    ATEX
  • ATEX Patlama Koruma
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Montaj Diş Uzunluğu
    9.0 mm
Kablo Bilezikleri M32 Natural

495137


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    ATEX
  • ATEX Patlama Koruma
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Kablo Bilezikleri M25 Doğal renk

551789


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    9.0 - 17.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    7.0 mm