Menü Arama

Kanatlı Saplama Kapakları PCR

Stokta

Finned Stud Caps are designed to protect a variety of studs. The internal fins provide a secure fit and they are flexible to accommodate different diameters, using a single part. These caps prevent rust and corrosion, while protecting studs from abrasion. Easy to install and remove. They are suitable for various applications including manufacturing, railings, fences and furniture.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRCAPCR

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
3 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h d Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.5 mm
11.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
63000 Stokta
Kanatlı Saplama Kapak 11.0 mm Yeşil LDPE - PCR

20750077


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    11.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Kanatlı Saplama Kapak 12.0 mm Yeşil LDPE - PCR

20750084


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Kanatlı Saplama Kapak 10.0 mm Yeşil LDPE - PCR

20750060


Stok Seviyeleri
63000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000