Latch and hook toggle clamps are specifically designed to securely hold workpieces in place during production or assembly, ensuring stability, a firm grip, and straightforward fastening and release.
These clamps feature a low-profile design, making them suitable for applications with height restrictions. They also offer adjustable tension, ergonomic grips, and quick-release functionality for ease of use. The clamping force is directed toward the clamp, typically against another surface, although it can also be used for tension clamping depending on application.
The handle is horizontally positioned allowing two faces to be fastened together on the same plane or at 90 degrees. Used in industries such as woodworking, and manufacturing.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Malzemesi | Taban Tipi | Blok Tipi | Kilitleme Mekanizması | Azami Tespit Kuvveti | Drawing Movement | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
Flanged
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
Flanged
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
Flanged
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
Flanged
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
Flanged
|
|
|
|
|
|||
| 50 Stokta |
Steel
|
Flanged
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
17.60 kN
17.60 kN
|
55.0 mm
55.0 mm
|
|||
| 280 Stokta |
Steel
|
Flanged
|
J-Hook
|
Non-Locking
|
2.00 kN
2.00 kN
|
102.0 mm
102.0 mm
|
|||
| 116 Stokta |
Steel
|
Flanged
|
J-Hook
|
Non-Locking
|
3.90 kN
3.90 kN
|
137.0 mm
137.0 mm
|
|||
| 100 Stokta |
Steel
|
Flanged
|
J-Hook
|
Non-Locking
|
0.70 kN
0.70 kN
|
60.0 mm
60.0 mm
|
|||
| 4148 Stokta |
Steel
|
Flanged
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
2.50 kN
2.50 kN
|
38.0 mm
38.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
Flanged
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
8.80 kN
8.80 kN
|
70.0 mm
70.0 mm
|
|||
| 150 Stokta |
304 Stainless Steel
|
Flanged
|
U-Bar
|
Locking
|
1.50 kN
1.50 kN
|
25.0 mm
25.0 mm
|
|||
| 124 Stokta |
Steel
|
Flanged
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
1.50 kN
1.50 kN
|
25.0 mm
25.0 mm
|
|||
| 150 Stokta |
Steel
|
Flanged
|
U-Bar
|
Locking
|
1.50 kN
1.50 kN
|
25.0 mm
25.0 mm
|
|||
| 50 Stokta |
Steel
|
Flanged
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
34.30 kN
34.30 kN
|
56.0 mm
56.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin