Menü Arama

Kapak Vidaları - Düşük Başlı

Stokta

Omuzlu Vidalar; altıgen veya torx tahriklidir. Altıgen tahrikli ürünler hassas kurulumlarda ve sınırlı yüzey alanlarında idealdir. Torx tahrik, sabit şekilde oturup hızlıca konumlandırıldığından aşağı doğru daha az basınç gerektirir. Kapak Vidaları, ultra düşük başlı ve ekstra düşük başlı seçenekleriyle sunulur.

Bu seçeneklerden birincisi, vida yüksekliği mesafesini azalttığından düz başlı vidaların aksine havşa açma gerektirmez. İkinci seçenek, oldukça düşük profilli olduğundan havşalı konum deliği gerektirmez. Azami açıklığa sahip makine ve ekipman uygulamalarına uygundur.

Kapak Vidaları yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır. Ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.

  • Düşük baş, vida yüksekliği mesafesini azaltır.
  • Düz başlı vidaların aksine havşa açma gerektirmez.
  • Korozyon direnci.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Karartılmış Paslanmaz 303, Karartılmış Paslanmaz 316, 316 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
599 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d1 h1 Malzeme l1 Sürüş Tipi r1 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
M2.5
0.6
316 Stainless Steel
4.0
Torx Tahrikli
0.3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0
M3
0.8
316 Stainless Steel
12.0
Torx Tahrikli
0.4
144 Stokta
4.0
M2
0.5
316 Stainless Steel
6.0
Torx Tahrikli
0.3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
M2.5
0.6
303 Stainless Steel
8.0
Torx Tahrikli
0.3
406 Stokta
12.0
M6
1.2
303 Stainless Steel
16.0
Torx Tahrikli
0.7
291 Stokta
4.0
M2
0.5
303 Stainless Steel
12.0
Torx Tahrikli
0.3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0
M8
1.5
Karartılmış Paslanmaz 316
8.0
Altıgen Milli
0.40
95 Stokta
16.0
M10
1.5
Karartılmış Paslanmaz 303
30.0
Altıgen Milli
0.40
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.0
M5
1.5
Karartılmış Paslanmaz 316
8.0
Altıgen Milli
0.20
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M6
1.5
Karartılmış Paslanmaz 316
20.0
Altıgen Milli
0.25
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0
M8
1.5
Karartılmış Paslanmaz 316
12.0
Altıgen Milli
0.40
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0
M8
1.5
Karartılmış Paslanmaz 316
16.0
Altıgen Milli
0.40
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0
M8
1.5
Karartılmış Paslanmaz 316
10.0
Altıgen Milli
0.40
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M6
1.5
Karartılmış Paslanmaz 303
20.0
Altıgen Milli
0.25
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M6
1.5
Karartılmış Paslanmaz 316
25.0
Altıgen Milli
0.25
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M6
1.5
Karartılmış Paslanmaz 316
12.0
Altıgen Milli
0.25
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
M4
1.5
Karartılmış Paslanmaz 316
10.0
Altıgen Milli
0.20
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.0
M5
1.0
Karartılmış Paslanmaz 303
8.0
Altıgen Milli
0.20
138 Stokta
6.0
M3
0.8
316 Stainless Steel
12.0
Altıgen Milli
0.10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
M3
0.8
Karartılmış Paslanmaz 316
5.0
Altıgen Milli
0.10
  • / 30
Vida Kapağı M2.5 4.0 316 Stainless Steel

20206239


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    4.0
Vida Kapağı M3 12.0 316 Stainless Steel

20206338


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    12.0
Vida Kapağı M2 6.0 316 Stainless Steel

20206185


Stok Seviyeleri
144 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    6.0
Vida Kapağı M2.5 8.0 303 Stainless Steel

20202675


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    8.0
Vida Kapağı M6 16.0 303 Stainless Steel

20202934


Stok Seviyeleri
406 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    16.0
Vida Kapağı M2 12.0 303 Stainless Steel

20202620


Stok Seviyeleri
291 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    12.0
Vida Kapağı M8 8.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20204877


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Vida Kapağı M10 30.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20204358


Stok Seviyeleri
95 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Vida Kapağı M5 8.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20204686


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Vida Kapağı M6 20.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20204839


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Vida Kapağı M8 12.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20204891


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Vida Kapağı M8 16.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20204914


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Vida Kapağı M8 10.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20204884


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Vida Kapağı M6 20.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20204150


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Vida Kapağı M6 25.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20204846


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Vida Kapağı M6 12.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20204792


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Vida Kapağı M4 10.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20204617


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Vida Kapağı M5 8.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20205669


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Vida Kapağı M3 12.0 316 Stainless Steel

20205188


Stok Seviyeleri
138 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Vida Kapağı M3 5.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20205881


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4