Menü Arama

Kapalı Doğrusal Bilyeli Burçlar

Stokta

Doğrusal Bilyeli Burçlar doğrusal hareket sistemlerinde kullanılır ve doğrusal eksen boyunca pürüzsüz ve hassas hareket sağlayarak doğru konumlandırma ve hareket kontrolü için tasarlanmıştır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur.

Bu ürün grubu üç türden oluşur.

  • Kapalı Doğrusal Bilyeli Burçlar: Bunlar sertleştirilmiş şaftlarda kullanılır. Aşınma, korozyon ve darbeye son derece dirençlidir. Sağlam tasarımı sayesinde burçlar, performans veya ömürden ödün vermeden büyük yüklere, yüksek hızlara ve aşırı çalışma şartlarına dayanabilir.
  • Paslanmaz Bilyeli Burçlar: Bu burçlar korozyona dayanıklı sertleştirilmiş şaftlarda kullanılır. Ayarlanabilir, çift kompliman ve uzun biçimli yapılandırmalarda kullanılır. Korozyona olağanüstü dirençli bu burçlar dayanıklı ve sağlamdır.
  • Uzun Doğrusal Burçlar: Bunlar sertleştirilmiş şaftlarda kullanılır. Uzun hareket aralıklarında doğrusal hareket gerektiren uygulamalar için tasarlandığından maksimum performans ve güvenilirlik sağlar.

Pürüzsüz ve hassas doğrusal hareket oluşturan tasarım, düşük sürtünme hareketiyle aşınma ve yıpranmayı en aza indirir. -20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Otomotiv ekipmanları, zımba presleri ve baskı makineleri gibi uygulamalarda kullanım için idealdir.

  • Doğrusal hareket sistemlerinde kullanılır ve doğrusal eksen boyunca pürüzsüz ve hassas hareket sağlamak için tasarlanmıştır.
  • -20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
  • Otomotiv ekipmanları, zımba presleri ve baskı makineleri gibi uygulamalarda kullanım için idealdir.
Malzeme: Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
55 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l2 Malzeme d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.6
Stainless Steel
40.0
62.0
80.0
Closed
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
77.6
Stainless Steel
50.0
75.0
100.0
Closed
92 Stokta
45.8
Steel
12.0
22.0
61.0
Double Length
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.5
Steel
8.0
16.0
25.0
Closed
1 Stokta
82.0
Stainless Steel
25.0
40.0
112.0
Long Version
2 Stokta
104.2
Steel
30.0
47.0
123.0
Double Length
4 Stokta
16.5
Stainless Steel
8.0
16.0
25.0
Closed
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
61.0
Stainless Steel
20.0
32.0
80.0
Long Version
8 Stokta
44.1
Steel
25.0
25.0
40.0
Closed
5 Stokta
14.5
Stainless Steel
5.0
12.0
22.0
Closed
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
155.2
Steel
50.0
75.0
192.0
Double Length
1 Stokta
77.6
Steel
50.0
75.0
100.0
Closed
21 Stokta
16.5
Stainless Steel
8.0
16.0
25.0
Closed
26 Stokta
33.0
Steel
8.0
16.0
45.0
Double Length
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5
Steel
6.0
12.0
19.0
Closed
11 Stokta
22.0
Steel
10.0
19.0
29.0
Closed
5 Stokta
22.0
Stainless Steel
10.0
19.0
29.0
Closed
16 Stokta
49.8
Stainless Steel
16.0
26.0
70.0
Long Version
315 Stokta
31.5
Steel
20.0
2.0
45.0
Closed
122 Stokta
60.6
Steel
40.0
62.0
80.0
Closed
  • / 3
Doğrusal Bilyeli Burçlar 40.0 62.0 80.0 Stainless Steel

20158248


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Closed
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar 50.0 75.0 100.0 Stainless Steel

20158255


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Closed
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar Double Length 12.0 22.0 61.0 Steel

20158309


Stok Seviyeleri
92 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Double Length
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    61.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar Closed 8.0 16.0 25.0 Steel

20155988


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar 25.0 40.0 112.0 Stainless Steel

20155728


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Long Version
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar Double Length 30.0 47.0 123.0 Steel

20155780


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Double Length
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar 8.0 16.0 25.0 Stainless Steel

20155971


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Closed
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar 20.0 32.0 80.0 Stainless Steel

20155629


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Long Version
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar Closed 25.0 25.0 40.0 Steel

20155681


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    25.0
  • l1
    40.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar 5.0 12.0 22.0 Stainless Steel

20155841


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    22.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar Double Length 50.0 75.0 192.0 Steel

20155889


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Double Length
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar Closed 50.0 75.0 100.0 Steel

20155865


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar 8.0 16.0 25.0 Stainless Steel

20155964


Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar Double Length 8.0 16.0 45.0 Steel

20156046


Stok Seviyeleri
26 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Double Length
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar Closed 6.0 12.0 19.0 Steel

20157258


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar Closed 10.0 19.0 29.0 Steel

20157265


Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar 10.0 19.0 29.0 Stainless Steel

20157296


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar 16.0 26.0 70.0 Stainless Steel

20155537


Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Long Version
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar Closed 20.0 2.0 45.0 Steel

20155599


Stok Seviyeleri
315 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    2.0
  • l1
    45.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar Closed 40.0 62.0 80.0 Steel

20155803


Stok Seviyeleri
122 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0