Menü Arama

Kauçuk Burçlar

Stokta

Bushing made from natural rubber and steel. These bushings are available in three types and a mix of sizes to suit your purpose.

Series Code :SR6485

Seri Kodu: SR6485

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
15 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Taban Yüksekliği İç Çap Delik Çapı Taban Çapı Satın Al
463,9408 TL - 463,9408 TL 55 Stokta
22.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
37,1345 TL - 90,9794 TL 43 Stokta
6.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
358,7745 TL - 358,7745 TL 360 Stokta
17.0 mm
9.0 mm
40.0 mm
260,325 TL - 637,7964 TL 2907 Stokta
13.0 mm
13.0 mm
40.0 mm
1.298,9385 TL - 3.182,3993 TL 31 Stokta
21.0 mm
21.0 mm
100.0 mm
151,557 TL - 371,3146 TL 300 Stokta
14.0 mm
14.0 mm
62.0 mm
227,3166 TL - 556,9257 TL 3510 Stokta
10.0 mm
10.0 mm
40.0 mm
1.107,9887 TL - 1.107,9887 TL 13 Stokta
21.0 mm
21.0 mm
80.0 mm
563,158 TL - 563,158 TL 14 Stokta
32.0 mm
11.0 mm
80.0 mm
356,6635 TL - 873,8256 TL 224 Stokta
13.0 mm
13.0 mm
40.0 mm
336,6091 TL - 824,6921 TL 20 Stokta
21.0 mm
21.0 mm
50.0 mm
750,3188 TL - 750,3188 TL 40 Stokta
21.0 mm
21.0 mm
100.0 mm
514,7968 TL - 514,7968 TL 35 Stokta
25.0 mm
11.0 mm
60.0 mm
206,2066 TL - 206,2066 TL 139 Stokta
16.0 mm
9.0 mm
30.0 mm
113,9941 TL - 279,2857 TL 52 Stokta
6.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
Burç Round 50.0 mm 20.0 mm Steel;Rubber

552001

Fiyat Aralığı
463,9408 TL - 463,9408 TL

Stok Seviyeleri
55 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    50.0 mm
  • İç Çap
    22.0 mm
  • Pul Yüksekliği
    3.0 mm
  • Tip
    Çift Dişi
  • Biçim
    Round
Burç Round 20.0 mm 25.0 mm Steel;Rubber

552008

Fiyat Aralığı
90,9794 TL - 37,1345 TL

Stok Seviyeleri
43 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    20.0 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Pul Yüksekliği
    2.0 mm
  • Tip
    Çift Dişi
  • Biçim
    Round
Burç Round 40.0 mm 20.0 mm Steel;Rubber

552000

Fiyat Aralığı
358,7745 TL - 358,7745 TL

Stok Seviyeleri
360 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    40.0 mm
  • İç Çap
    17.0 mm
  • Pul Yüksekliği
    3.0 mm
  • Tip
    Çift Dişi
  • Biçim
    Round
Burç Round 40.0 mm 20.0 mm Steel;Rubber

552009

Fiyat Aralığı
637,7964 TL - 260,325 TL

Stok Seviyeleri
2907 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    40.0 mm
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Pul Yüksekliği
    3.0 mm
  • Tip
    Çift Dişi
  • Biçim
    Round
Burç Round 100.0 mm 40.0 mm Steel;Rubber

552013

Fiyat Aralığı
3.182,3993 TL - 1.298,9385 TL

Stok Seviyeleri
31 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    100.0 mm
  • İç Çap
    21.0 mm
  • Pul Yüksekliği
    4.0 mm
  • Tip
    Çift Dişi
  • Biçim
    Round
Burç Round 62.0 mm 6.0 mm Steel;Rubber

552005

Fiyat Aralığı
371,3146 TL - 151,557 TL

Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    62.0 mm
  • İç Çap
    14.0 mm
  • Pul Yüksekliği
    3.0 mm
  • Tip
    Çift Dişi
  • Biçim
    Round
Burç Round 40.0 mm 10.0 mm Steel;Rubber

552004

Fiyat Aralığı
556,9257 TL - 227,3166 TL

Stok Seviyeleri
3510 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    40.0 mm
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Pul Yüksekliği
    2.0 mm
  • Tip
    Çift Dişi
  • Biçim
    Round
Burç Round 80.0 mm 30.0 mm Steel;Rubber

552012

Fiyat Aralığı
1.107,9887 TL - 1.107,9887 TL

Stok Seviyeleri
13 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    80.0 mm
  • İç Çap
    21.0 mm
  • Pul Yüksekliği
    3.0 mm
  • Tip
    Çift Dişi
  • Biçim
    Round
Burç Round 80.0 mm 20.0 mm Steel;Rubber

552003

Fiyat Aralığı
563,158 TL - 563,158 TL

Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    80.0 mm
  • İç Çap
    32.0 mm
  • Pul Yüksekliği
    4.0 mm
  • Tip
    Çift Dişi
  • Biçim
    Round
Burç Round 40.0 mm 40.0 mm Steel;Rubber

552010

Fiyat Aralığı
873,8256 TL - 356,6635 TL

Stok Seviyeleri
224 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    40.0 mm
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Pul Yüksekliği
    3.0 mm
  • Tip
    Çift Dişi
  • Biçim
    Round
Burç Round 50.0 mm 30.0 mm Steel;Rubber

552011

Fiyat Aralığı
824,6921 TL - 336,6091 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    50.0 mm
  • İç Çap
    21.0 mm
  • Pul Yüksekliği
    3.0 mm
  • Tip
    Çift Dişi
  • Biçim
    Round
Burç Round 100.0 mm 30.0 mm Steel;Rubber

552006

Fiyat Aralığı
750,3188 TL - 750,3188 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    100.0 mm
  • İç Çap
    21.0 mm
  • Pul Yüksekliği
    4.0 mm
  • Tip
    Çift Dişi
  • Biçim
    Round
Burç Round 60.0 mm 20.0 mm Steel;Rubber

552002

Fiyat Aralığı
514,7968 TL - 514,7968 TL

Stok Seviyeleri
35 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    60.0 mm
  • İç Çap
    25.0 mm
  • Pul Yüksekliği
    4.0 mm
  • Tip
    Çift Dişi
  • Biçim
    Round
Burç Round 30.0 mm 16.0 mm Steel;Rubber

551999

Fiyat Aralığı
206,2066 TL - 206,2066 TL

Stok Seviyeleri
139 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    30.0 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Pul Yüksekliği
    3.0 mm
  • Tip
    Çift Dişi
  • Biçim
    Round
Burç Round 15.0 mm 25.0 mm Steel;Rubber

552007

Fiyat Aralığı
279,2857 TL - 113,9941 TL

Stok Seviyeleri
52 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    15.0 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Pul Yüksekliği
    2.0 mm
  • Tip
    Çift Dişi
  • Biçim
    Round