Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Pim Malzemesi | Toplam Uzunluk | Toplam Genişlik | Tam Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190,0965 TL - 228,1157 TL | 48 Stokta |
Steel
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Steel
|
Leaf Hinge
|
||
| 198,5077 TL - 238,2094 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Steel
|
Leaf Hinge
|
||
| 196,4048 TL - 235,6858 TL | 198 Stokta |
Steel
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Steel
|
Leaf Hinge
|
||
| 476,1873 TL - 571,4248 TL | 8 Stokta |
Stainless Steel
|
3.15 in
80.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
304 Stainless Steel
|
Leaf Hinge
|
||
| 229,84 TL - 275,808 TL | 25 Stokta |
Steel
|
3.15 in
80.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Steel
|
Leaf Hinge
|
||
| 340,4492 TL - 408,5391 TL | 25 Stokta |
Stainless Steel
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
304 Stainless Steel
|
Leaf Hinge
|
||
| 586,9016 TL - 704,282 TL | 25 Stokta |
Stainless Steel
|
3.15 in
80.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
304 Stainless Steel
|
Leaf Hinge
|
||
| 62,6645 TL - 87,7303 TL | 47 Stokta |
Steel
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinc Plated Steel
|
Pim
|
||
| 332,1431 TL - 398,5717 TL | 1782 Stokta |
Stainless Steel
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
304 Stainless Steel
|
Leaf Hinge
|
||
| 231,8378 TL - 278,2053 TL | 94 Stokta |
Steel
|
3.15 in
80.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Steel
|
Leaf Hinge
|
||
| 246,9782 TL - 296,3738 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
304 Stainless Steel
|
Leaf Hinge
|
||
| 119,0204 TL - 199,9544 TL | 7632 Stokta |
Stainless Steel
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinc Plated Steel
|
Pim
|
||
| 1.005,8816 TL - 1.207,058 TL | 50 Stokta |
Steel
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
304 Stainless Steel
|
Leaf Hinge
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin