Ideal for use with chairs and furniture, Saddle Feet or Bases, when applied can elevate your application to the needed height. Additionally, they provide extra support and stability, add grip and help protect surfaces from damage caused during movement.
Our Saddle Foot range features Furniture Saddle Feet, Saddle Bases that act as feet when added to the bottom of tubes, Saddle Feet that can be used as furniture buffers, Double Saddle Foot options that can be used to connect adjacent tubes, and other styles to suitable a host of application needs.
Series Code :SR1503
Seri Kodu: SR1503
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Boru Çapı | Renk | Taban Biçimi | Tam Malzeme | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,2946 TL - 44,8219 TL | 365 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Black
|
Rectangular
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
16,5501 TL - 37,0274 TL | 108 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Black
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
10,7089 TL - 24,1007 TL | 15985 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
Black
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
18,3998 TL - 18,3998 TL | 320 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
Black
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
24,3642 TL - 59,6923 TL | 1234 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Black
|
Rectangular
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
11,3553 TL - 11,3553 TL | 90080 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
Black
|
Rectangular
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
11,585 TL - 26,1821 TL | 13000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Black
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
15,1404 TL - 15,1404 TL | 885 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
Black
|
Rectangular
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
11,585 TL - 26,1821 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
Black
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Bitişik Boru Rakoru
|
||
25,1289 TL - 25,1289 TL | 130 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Black
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
10,3194 TL - 23,3338 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
16,402 TL - 40,1851 TL | 177 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Black
|
Rectangular
|
Low Density Polyethylene
|
Merkezi Pim
|
||
41,0052 TL - 41,0052 TL | 2 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Black
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Bitişik Boru Rakoru
|
||
45,947 TL - 45,947 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
Black
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Bitişik Boru Rakoru
|
||
45,947 TL - 45,947 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
Black
|
Round
|
Low Density Polyethylene
|
Bitişik Boru Rakoru
|
||
17,6209 TL - 51,50 TL | 30435 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
Round
|
Nylon 6/6
|
Bitişik Boru Rakoru
|
||
5,8551 TL - 17,46 TL | 448 Stokta |
0.307 in
7.8 mm
|
Black
|
Rectangular
|
Low Density Polyethylene
|
Bitişik Boru Rakoru
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin