Menü Arama

Kilit ve Sızdırmazlık pulları

Stokta

Lock and seal nuts and bolts in position.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
15 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) Kalınlık Satın Al
390898 Stokta
106308 Stokta
707940 Stokta
22705 Stokta
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
865487 Stokta
9568 Stokta
52 Stokta
15240 Stokta
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
612144 Stokta
58016 Stokta
321161 Stokta
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Pul 10.2 mm 16.0 mm 4.2 mm PA

016110000001


Stok Seviyeleri
390898 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Lock & Sealing Washer
  • Bitir
    Smooth
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Pul 4.2 mm 8.0 mm 2.5 mm PA

016104000001


Stok Seviyeleri
106308 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Lock & Sealing Washer
  • Bitir
    Smooth
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Pul 8.2 mm 14.0 mm 3.7 mm PA

016108000001


Stok Seviyeleri
707940 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Lock & Sealing Washer
  • Bitir
    Smooth
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Pul 12.2 mm 20.0 mm 5.0 mm PA

016112000001


Stok Seviyeleri
22705 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Lock & Sealing Washer
  • Bitir
    Smooth
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Pul 16.2 mm 25.0 mm 6.0 mm PA

016116000001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Lock & Sealing Washer
  • Bitir
    Smooth
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Pul 5.2 mm 10.7 mm 3.0 mm PA

016005000001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Bitir
    Smooth
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Pul 4.2 mm 10.0 mm 2.8 mm PA

016004000001


Stok Seviyeleri
865487 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Bitir
    Smooth
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Pul 3.1 mm 8.0 mm 2.5 mm PA

016003000001


Stok Seviyeleri
9568 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Bitir
    Smooth
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Pul 16.2 mm 30.0 mm 5.9 mm PA

016016000001


Stok Seviyeleri
52 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Bitir
    Smooth
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Pul 10.2 mm 20.0 mm 5.0 mm PA

016010000001


Stok Seviyeleri
15240 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Bitir
    Smooth
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Pul 20.3 mm 36.0 mm 6.8 mm PA

016020000001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Bitir
    Smooth
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Pul 6.2 mm 12.7 mm 3.6 mm PA

016006000001


Stok Seviyeleri
612144 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Bitir
    Smooth
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Pul 12.2 mm 24.0 mm 5.2 mm PA

016012000001


Stok Seviyeleri
58016 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Bitir
    Smooth
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Pul 2.1 mm 5.0 mm 1.7 mm PA

016002000001


Stok Seviyeleri
321161 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Bitir
    Smooth
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Pul 8.2 mm 16.2 mm 4.2 mm PA

016008000001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Bitir
    Smooth
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66