Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
The Book Binding Posts are made of metal, which offers superior strength, durability, and excellent resistance to wear and tear. This group includes the male threaded post and the female receptacle side; both parts are joined to hold the bound papers or materials (each part is sold separately). Unlike its male counterpart, the female book screws do not have a drive to its head.
It joins several sheets together by screwing them into a mating piece by hand or with a flat screwdriver. Used for panel fastening assemblies, such as swatch cards, colour charts, catalogues, sample books and many others.
Malzeme: Steel Renk: Brass Plated, Black, Nickel Plated Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Kafa Çapı | Diş Uzunluğu | Mafsal Uzunluğu | Vida Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,0223 TL - 8,0223 TL | 2725 Stokta |
Black
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
10,8295 TL - 10,8295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brass Plated
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
1,7087 TL - 1,7087 TL | 3022 Stokta |
Brass Plated
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
Kitap Vidası - Erkek
|
||
3,6508 TL - 3,6508 TL | 2622 Stokta |
Brass Plated
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
5,257 TL - 5,257 TL | 2336 Stokta |
Black
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
5,7617 TL - 5,7617 TL | 764 Stokta |
Black
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
8,0223 TL - 8,0223 TL | 597 Stokta |
Brass Plated
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
9,5258 TL - 9,5258 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brass Plated
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
10,0217 TL - 10,0217 TL | 4500 Stokta |
Brass Plated
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
6,7605 TL - 6,7605 TL | 1784 Stokta |
Black
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
8,0223 TL - 8,0223 TL | 3696 Stokta |
Nickel Plated
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
10,8295 TL - 10,8295 TL | 41390 Stokta |
Nickel Plated
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
6,0141 TL - 6,0141 TL | 4200 Stokta |
Brass Plated
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
4,7629 TL - 4,7629 TL | 2533 Stokta |
Black
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
5,0533 TL - 5,0533 TL | 1350 Stokta |
Brass Plated
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
9,0317 TL - 9,0317 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brass Plated
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
9,7887 TL - 9,7887 TL | 3700 Stokta |
Nickel Plated
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
7,2652 TL - 7,2652 TL | 2020 Stokta |
Black
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
7,5282 TL - 7,5282 TL | 600 Stokta |
Nickel Plated
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
3,2698 TL - 3,2698 TL | 22635 Stokta |
Nickel Plated
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin