Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kitap Ciltleme Ayakları üstün güç, dayanıklılık ve aşınma ve yıpranmaya mükemmel direnç sunan metalden mamuldür. Bu grup erkek dişli direği ve dişi yuva tarafını içerir; her iki parça da bağlı kağıt ve malzemeleri (her parça ayrı satılır) tutmak üzere birleştirilir. Erkek benzerinden farklı olarak, dişi kitap vidalarının başı üzerinde bir tahriki yoktur.
Ele veya düz tornavidayla eşleşme parçasına vidalanarak birçok levhayı birleştirir. Kartela, renkli grafikler, kataloglar, numune kitapları ve daha birçoğuyla pano bağlantı kurulumlarında kullanılır.
Malzeme: Steel Renk: Brass Plated, Black, Nickel Plated Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kafa Tipi | Malzeme | Kafa Çapı | Mafsal Uzunluğu | Sürüş Tipi | Vida Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,0533 TL - 5,0533 TL | 8800 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
9,0317 TL - 9,0317 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
3,2698 TL - 3,2698 TL | 3790 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
8,5269 TL - 8,5269 TL | 4600 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
10,8295 TL - 10,8295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
3,0257 TL - 3,0257 TL | 153408 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
7,5282 TL - 7,5282 TL | 17700 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
8,0223 TL - 8,0223 TL | 25875 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
10,0217 TL - 10,0217 TL | 4500 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
6,7605 TL - 6,7605 TL | 18944 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
7,77 TL - 7,77 TL | 61030 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
8,0223 TL - 8,0223 TL | 3696 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
4,7629 TL - 4,7629 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
10,8295 TL - 10,8295 TL | 4139 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
6,0141 TL - 6,0141 TL | 60800 Stokta |
Yuvarlak Başlı
|
Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
Kitap Vidası - Dişi
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin