Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standard Tapered Caps and Plugs are designed to function as both caps and plugs. They can accommodate over 140 sizes due to their tapered shape. Commonly used to protect against damage, dirt, moisture and other corrosive chemicals during storage and shipping. They are widely applicable across various industries. Simple to install and remove, they provide a cost-effective solution.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Green Seri Kodu: SRSTCPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tapa olarak kullanıldığında | d1 | Renk | d2 | d3 | Kapak olarak kullanıldığında | d4 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7331 TL - 2,696 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.972 in
24.7 mm
|
Green
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
||
2,5437 TL - 2,8264 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.559 in
39.6 mm
|
Green
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
|
1.618 in
41.1 mm
|
||
12,0433 TL - 18,7341 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
3.681 in
93.5 mm
|
Green
|
3.949 in
100.3 mm
|
3.539 in
89.9 mm
|
|
3.85 in
97.8 mm
|
||
15,9941 TL - 17,7712 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
4.252 in
108.0 mm
|
Green
|
4.492 in
114.1 mm
|
4.189 in
106.4 mm
|
|
4.394 in
111.6 mm
|
||
3,8749 TL - 4,3055 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.913 in
48.6 mm
|
Green
|
2.016 in
51.2 mm
|
1.925 in
48.9 mm
|
|
1.957 in
49.7 mm
|
||
8,7582 TL - 9,7313 TL | 4800 Stokta |
|
2.913 in
74.0 mm
|
Green
|
3.031 in
77.0 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
|
2.909 in
73.9 mm
|
||
1,5618 TL - 2,4295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.764 in
19.4 mm
|
Green
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
36,6902 TL - 40,7669 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
5.492 in
139.5 mm
|
Green
|
5.732 in
145.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
1,9572 TL - 3,0446 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Green
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
1.209 in
30.7 mm
|
||
11,0416 TL - 12,2685 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
3.315 in
84.2 mm
|
Green
|
3.575 in
90.8 mm
|
3.157 in
80.2 mm
|
|
3.476 in
88.3 mm
|
||
2,2702 TL - 3,5315 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.335 in
33.9 mm
|
Green
|
1.469 in
37.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.409 in
35.8 mm
|
||
29,7904 TL - 33,1005 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
4.882 in
124.0 mm
|
Green
|
5.039 in
128.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
1,6211 TL - 2,5218 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.921 in
23.4 mm
|
Green
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
|
0.961 in
24.4 mm
|
||
6,4747 TL - 7,1941 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
2.681 in
68.1 mm
|
Green
|
2.791 in
70.9 mm
|
2.61 in
66.3 mm
|
|
2.728 in
69.3 mm
|
||
2,0659 TL - 2,2955 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Green
|
1.287 in
32.7 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
|
1.539 in
39.1 mm
|
||
1,8452 TL - 2,0502 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.047 in
26.6 mm
|
Green
|
1.169 in
29.7 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
2,178 TL - 2,42 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.323 in
33.6 mm
|
Green
|
1.492 in
37.9 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
|
1.681 in
42.7 mm
|
||
1,0873 TL - 1,6914 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.559 in
14.2 mm
|
Green
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
2,4548 TL - 3,8185 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.52 in
38.6 mm
|
Green
|
1.598 in
40.6 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
64,2862 TL - 71,4291 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
8.504 in
216.0 mm
|
Green
|
8.803 in
223.6 mm
|
8.386 in
213.0 mm
|
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin