Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.
Malzeme: LDPE, PP Renk: White, Black Seri Kodu: SR1041
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | T | L | Renk | t | Malzeme | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,6124 TL - 16,6124 TL | 2042 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Black
|
|
LDPE
|
3
|
||
21,0283 TL - 21,0283 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Black
|
|
LDPE
|
3
|
||
23,1311 TL - 23,1311 TL | 2957 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
White
|
0.031 in
0.8 mm
|
LDPE
|
1
|
||
22,2901 TL - 22,2901 TL | 9813 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Black
|
|
LDPE
|
3
|
||
14,5095 TL - 14,5095 TL | 900 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Black
|
|
LDPE
|
3
|
||
9,4433 TL - 34,3658 TL | 5863 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
White
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
1
|
||
23,8671 TL - 23,8671 TL | 175 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
White
|
|
LDPE
|
4 - Ağır Hizmet Tipi
|
||
13,0375 TL - 13,0375 TL | 1400 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
White
|
|
LDPE
|
4 - Ağır Hizmet Tipi
|
||
31,7527 TL - 31,7527 TL | 225 Stokta |
1.85 in
47.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Black
|
|
LDPE
|
3
|
||
31,4374 TL - 31,4374 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.339 in
34.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Black
|
|
LDPE
|
6 - Açık
|
||
11,4604 TL - 11,4604 TL | 248 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Black
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
5,3517 TL - 5,3517 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Black
|
|
LDPE
|
3
|
||
2,9108 TL - 2,9108 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Black
|
|
LDPE
|
3
|
||
4,9941 TL - 4,9941 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Black
|
|
LDPE
|
3
|
||
4,4159 TL - 4,4159 TL | 8713 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Black
|
|
LDPE
|
3
|
||
4,8469 TL - 4,8469 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Black
|
|
LDPE
|
3
|
||
4,2898 TL - 4,2898 TL | 10592 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Black
|
|
LDPE
|
3
|
||
2,7648 TL - 2,7648 TL | 18000 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Black
|
|
LDPE
|
3
|
||
5,2781 TL - 5,2781 TL | 31 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Black
|
|
LDPE
|
3
|
||
2,9596 TL - 2,9596 TL | 8225 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Black
|
|
LDPE
|
3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin