Anti-vibration machine mounts featuring a galvanised steel ST37 casing and a natural rubber moulding. These dampening mounts have a 60 shore rubber hardness and break safe options are available in the range. These mounts are available in a mix of types and thread sizes.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Çap | Taban Yüksekliği | Delik Çapı | Toplam Yükseklik | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Stokta |
6.299 in
160.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|||
| 380 Stokta |
2.441 in
62.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.976 in
101.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|||
| 16 Stokta |
1.89 in
48.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
|||
| 8 Stokta |
4.173 in
106.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|||
| 12 Stokta |
3.622 in
92.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|||
| 6 Stokta |
4.173 in
106.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.89 in
48.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
|||
| 4 Stokta |
3.976 in
101.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.299 in
160.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.622 in
92.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|||
| 59 Stokta |
2.441 in
62.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin