Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Vertical Slide for Wood Furniture Locks are intended to secure vertical sliding doors in wooden furniture items. It allows for a smooth and controlled sliding action while keeping the door firmly closed. They are visually appealing, inconspicuous, and come in right-hand, left-hand, keyed alike and keyed differently.
It increases the security and stability of vertical sliding doors by including a mechanism that keeps the door in place, preventing it from unintentionally sliding open or closing. This keeps the contents of the furniture safe and undisturbed. The vertical slide design provides easy access and viewing while retaining a secure closing.
Simple to install and may be effortlessly incorporated into wooden furniture. They are often utilised in cabinets, closets, and other furniture with vertical sliding doors.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Mandallama Mekanizması | Silindir Derinliği | Mil Uzunluğu | Malzeme | Vida Deliği Çapı | Azami Pano Kalınlığı | Anahtarlama | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612,9768 TL - 612,9768 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Left Hand
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Die Cast Zinc Alloy
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
||
| 612,9768 TL - 858,1675 TL | 30 Stokta |
Right Hand
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Die Cast Zinc Alloy
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
||
| 642,733 TL - 899,8263 TL | 19 Stokta |
Right Hand
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Die Cast Zinc Alloy
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
||
| 642,733 TL - 771,2796 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Vertical
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Die Cast Zinc Alloy
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
||
| 642,733 TL - 771,2796 TL | 2 Stokta |
Vertical
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Die Cast Zinc Alloy
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
||
| 642,733 TL - 771,2796 TL | 30 Stokta |
Left Hand
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Die Cast Zinc Alloy
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
||
| 7,8828 TL - 12,2619 TL | 2245 Stokta |
Kilit Mandalı
|
|
|
Steel
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
||
| 191,522 TL - 297,9229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Slide
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Steel
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin