These aestically pleasing castors are a great option for equipment typically found in offices and other commercial premises. Our range of Furniture & Office Castors can be applied to desk chairs, pedastals, storage trolleys, meeting tables and more. The materials offered in this range include; Rubber, Nylon, Zinc Plated Steel and more. A variety of type options are available to suit your requirments, including; Spherical, Twinwheel, Bolt Hole, Spoke Wheel, Knurled Stem and others. Our range is available in varying load capacity and size options.
Series Code :SR5769
Seri Kodu: SR5769 ,SR1547
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Kaster Tipi | Renk | Tekerlek Malzemesi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194,4072 TL - 326,6042 TL | 28980 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
İkiz Tekerlekli Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
Siyah
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 174,8507 TL - 293,7494 TL | 48 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
Siyah
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 132,5838 TL - 222,7408 TL | 328 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
İkiz Tekerlekli Dişli Milli Tekerlek
|
Siyah
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 104,8263 TL - 176,1083 TL | 27024 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
İkiz Tekerlekli Cıvata Delikli Tekerlek
|
Siyah
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 64,31 TL - 108,0408 TL | 3490 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Başlıksız Çift Hareketli Döner Tekerlek
|
Siyah
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 80,0129 TL - 134,4217 TL | 148 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
Siyah
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 114,92 TL - 193,0656 TL | 1234 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
İkiz Tekerlekli Dişli Milli Tekerlek
|
Gri
|
TPR
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 48,6612 TL - 81,7509 TL | 16218 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Başlıklı Çift Hareketli Döner Tekerlek
|
Siyah
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 200,19 TL - 336,3192 TL | 40 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
Siyah
|
Plastik
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 174,0097 TL - 292,3363 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
Sferik Tekerlekli Sistem
|
Siyah
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 16,3991 TL - 16,3991 TL | 51381 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Başlıklı Çift Hareketli Tekerlek
|
Siyah
|
PA
|
44.0 kg
44.0 kg
|
||
| 18,1141 TL - 18,1141 TL | 4630 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Başlıklı Çift Hareketli Tekerlek
|
Siyah
|
PA
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 20,3648 TL - 20,3648 TL | 44257 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Frenli, Başlıklı, Çift Hareketli Tekerlek
|
Siyah
|
Nylon
|
44.0 kg
44.0 kg
|
||
| 28,9395 TL - 28,9395 TL | 73350 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Frenli, Başlıklı, Çift Hareketli Tekerlek
|
Siyah
|
Nylon
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 15,6487 TL - 15,6487 TL | 878808 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
Başlıklı Çift Hareketli Tekerlek
|
Siyah
|
Nylon
|
30.0 kg
30.0 kg
|
||
| 28,2964 TL - 28,2964 TL | 8208 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Başlıklı Çift Hareketli Tekerlek
|
Siyah
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 31,9407 TL - 31,9407 TL | 14128 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Frenli, Başlıklı, Çift Hareketli Tekerlek
|
Siyah
|
Nylon
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 97,151 TL - 163,2137 TL | 360 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
Siyah
|
Plastik
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 161,12 TL - 225,5681 TL | 40 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
Sferik Tekerlekli Sistem
|
Siyah
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 206,078 TL - 346,211 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
Sferik Tekerlekli Sistem
|
Siyah
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin