Menü Arama

Ortası Delik Vida Havşa Kafalı M5 30.0 316 Stainless Steel

Altıgen tahrikli, Ortası Delik Havşalı Makine Vidası Ortası delik gövde sayesinde yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı önler. Sızdırmaz kabinlerde, mahfazalarda ve makinelerde yaygın olarak kullanılır. Paslanmaz çelikten mamul olup HV ve UHV sistemleri için idealdir.
Ürün kodu:

20238735

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 194,4759 TL
100 - 249 175,0987 TL
250 - 499 165,2341 TL
500 - 999 155,7216 TL
1000 + 145,8569 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

194,48 TL

1 x 194,4759 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
l1 30.0
d1 M5
d2 10.0
D3 1.3
H1 2.8
l2 16.0
A/F 3.0
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin