Ortasından açılmış bir delik içeren Ortası Delik Vidalar, kör dişli deliğin dibinde sıkışan gazları delik yoluyla çıkarır ve uygulamada hava akışı sağlar. Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.
Ortası Delik Vidalar, altıgen tahrikli olup havşalı makine başlıdır. Altıgen tahrikler, hassas kurulumlar ve sınırlı yüzey alanı bulunan durumlar için uygundur. Paslanmaz Çelikten mamuldür.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0093.A4
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | D3 | H1 | d2 | Malzeme | A/F | d1 | l1 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159,2448 TL - 212,4438 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
M10
|
25.0
|
||
122,9567 TL - 163,8248 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
316 Stainless Steel
|
5.0
|
M8
|
20.0
|
||
241,6857 TL - 322,365 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
M12
|
40.0
|
||
205,0453 TL - 273,3937 TL | 212 Stokta |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
316 Stainless Steel
|
4.0
|
M6
|
50.0
|
||
254,3689 TL - 339,2759 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
316 Stainless Steel
|
10.0
|
M16
|
30.0
|
||
178,2696 TL - 237,4579 TL | 33 Stokta |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
316 Stainless Steel
|
4.0
|
M6
|
40.0
|
||
277,2691 TL - 369,5747 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
M12
|
50.0
|
||
232,5256 TL - 310,034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
316 Stainless Steel
|
10.0
|
M16
|
25.0
|
||
170,5187 TL - 227,2409 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
304 Stainless Steel
|
8.0
|
M12
|
25.0
|
||
269,166 TL - 359,0054 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
304 Stainless Steel
|
8.0
|
M12
|
60.0
|
||
143,743 TL - 191,6574 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
304 Stainless Steel
|
5.0
|
M8
|
35.0
|
||
164,5294 TL - 219,1377 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
316 Stainless Steel
|
2.5
|
M4
|
35.0
|
||
75,3946 TL - 100,4087 TL | 34 Stokta |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
316 Stainless Steel
|
2.0
|
M3
|
6.0
|
||
145,8569 TL - 194,4759 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
316 Stainless Steel
|
3.0
|
M5
|
30.0
|
||
94,4195 TL - 125,7751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
304 Stainless Steel
|
4.0
|
M6
|
10.0
|
||
162,4156 TL - 216,3192 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
304 Stainless Steel
|
5.0
|
M8
|
45.0
|
||
168,7571 TL - 224,7747 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
3.0
|
M5
|
40.0
|
||
226,5362 TL - 301,9309 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
304 Stainless Steel
|
6.0
|
M10
|
60.0
|
||
108,5119 TL - 144,80 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
304 Stainless Steel
|
4.0
|
M6
|
16.0
|
||
88,4301 TL - 117,672 TL | 173 Stokta |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
316 Stainless Steel
|
2.0
|
M3
|
10.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin