Ortasından açılmış bir delik içeren Ortası Delik Vidalar, kör dişli deliğin dibinde sıkışan gazları delik yoluyla çıkarır ve uygulamada hava akışı sağlar. Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.
Ortası Delik Vidalar, altıgen tahrikli olup havşalı makine başlıdır. Altıgen tahrikler, hassas kurulumlar ve sınırlı yüzey alanı bulunan durumlar için uygundur. Paslanmaz Çelikten mamuldür.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0093.A4
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | D3 | H1 | d2 | Malzeme | A/F | d1 | l1 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164,5294 TL - 219,1377 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
316 Stainless Steel
|
2.5
|
M4
|
35.0
|
||
98,9995 TL - 131,7645 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
304 Stainless Steel
|
4.0
|
M6
|
12.0
|
||
125,4229 TL - 166,9956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
304 Stainless Steel
|
5.0
|
M8
|
25.0
|
||
156,074 TL - 207,8637 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
304 Stainless Steel
|
4.0
|
M6
|
35.0
|
||
95,1241 TL - 126,8321 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
316 Stainless Steel
|
2.5
|
M4
|
12.0
|
||
162,4156 TL - 216,3192 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
304 Stainless Steel
|
5.0
|
M8
|
45.0
|
||
134,2307 TL - 178,9742 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
316 Stainless Steel
|
2.5
|
M4
|
25.0
|
||
145,8569 TL - 194,4759 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
316 Stainless Steel
|
3.0
|
M5
|
30.0
|
||
168,7571 TL - 224,7747 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
3.0
|
M5
|
40.0
|
||
97,2379 TL - 129,6506 TL | 71 Stokta |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
316 Stainless Steel
|
4.0
|
M6
|
10.0
|
||
94,4195 TL - 125,7751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
304 Stainless Steel
|
4.0
|
M6
|
10.0
|
||
82,0885 TL - 109,5688 TL | 88 Stokta |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
304 Stainless Steel
|
2.5
|
M4
|
8.0
|
||
74,69 TL - 99,7041 TL | 178 Stokta |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
304 Stainless Steel
|
2.0
|
M3
|
5.0
|
||
89,4871 TL - 119,4336 TL | 152 Stokta |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
3.0
|
M5
|
10.0
|
||
184,6112 TL - 245,9134 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
304 Stainless Steel
|
8.0
|
M12
|
30.0
|
||
171,9279 TL - 229,0024 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
304 Stainless Steel
|
5.0
|
M8
|
50.0
|
||
214,9099 TL - 286,4292 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
304 Stainless Steel
|
6.0
|
M10
|
55.0
|
||
134,5829 TL - 179,3265 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
304 Stainless Steel
|
5.0
|
M8
|
30.0
|
||
108,1596 TL - 144,0954 TL | 41 Stokta |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
316 Stainless Steel
|
2.0
|
M3
|
16.0
|
||
105,6934 TL - 140,9246 TL | 30 Stokta |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
304 Stainless Steel
|
2.5
|
M4
|
16.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin