Menü Arama

Oval Borular için Tapalar

Stokta

Oval Eklentiler ve Kızaklar, oval tüplerin uçlarında üstün kaliteli ve zarif bir görünüm vermek için idealdir. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlayın.

Sandalye ve masa ayakları gibi oval tüplerin uçlarına takılır. En yaygın boyut ve ölçülerde mevcuttur.

Ürünlerimiz, kolay takılıp çıkarılabilen ve güvenle yerleştirilen birkaç seçenek sunar. Yivli seçenekler kolay girer ve tam oturur. Uzun ömürlü ve sağlam parçalarla, bir sonraki projenizde size uygun bir eklenti bulacaksınız.

  • Oval tasarımlı olup uygulamaya üstün kaliteli ve zarif bir görünüm katmak için idealdir.
  • Sık kullanılan ölçülere uygundur.
  • Kolay takılıp çıkarılı ve güvenle oturtulur.
Malzeme: ABS, PE, LDPE - PIR Renk: Doğal renk, Siyah, Beyaz, Gri, Krom Seri Kodu: SR5732, SR1557, SR1558

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
55 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu T2 h Malzeme L L1 h1 T1 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1622 Stokta
1.5 mm
11.5 mm
PE
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
75600 Stokta
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
44000 Stokta
1.0 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
170 Stokta
10.0 mm
ABS
45.0 mm
17.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
340 Stokta
10.0 mm
ABS
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
15130 Stokta
9.0 mm
ABS
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
32400 Stokta
1.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
40.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
20250 Stokta
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
3970 Stokta
10.0 mm
ABS
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
11.5 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
697260 Stokta
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
72000 Stokta
1.5 mm
10.0 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
21000 Stokta
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
ABS
30.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
29750 Stokta
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
11.5 mm
PE
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
400 Stokta
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
  • / 3
Oval Boru Eklentisi 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Gri PE

145502562003


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Boru Eklentisi 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Gri PE

145482062003


Stok Seviyeleri
1622 Stokta
Özellikler
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Boru Eklentisi 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Siyah PE

460800


Stok Seviyeleri
75600 Stokta
Özellikler
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Boru Eklentisi 35.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Siyah PE

460797


Stok Seviyeleri
44000 Stokta
Özellikler
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Boru Eklentisi Oval 45.0 mm (DIA) 1.2 mm ABS Doğal renk

499228


Stok Seviyeleri
170 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • L1
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Boru Eklentisi Oval 30.0 mm (DIA) 1.2 mm ABS Doğal renk

499221


Stok Seviyeleri
340 Stokta
Özellikler
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Boru Eklentisi Oval 20.0 mm (DIA) 1.2 mm ABS Doğal renk

499218


Stok Seviyeleri
15130 Stokta
Özellikler
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Oval Boru Eklentisi 40.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Siyah LDPE - PIR

111558


Stok Seviyeleri
32400 Stokta
Özellikler
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Boru Eklentisi 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Siyah PE

465579


Stok Seviyeleri
20250 Stokta
Özellikler
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Boru Eklentisi Oval 30.0 mm (DIA) 1.5 mm ABS Doğal renk

499222


Stok Seviyeleri
3970 Stokta
Özellikler
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
Oval Boru Eklentisi 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Siyah PE

145351569903


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oval Boru Eklentisi 40.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Siyah PE

145402069903


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Boru Eklentisi 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Siyah PE

145502569903


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Boru Eklentisi 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Siyah PE

145301569903


Stok Seviyeleri
697260 Stokta
Özellikler
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Boru Eklentisi 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Siyah PE

460794


Stok Seviyeleri
72000 Stokta
Özellikler
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Boru Eklentisi 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Siyah PE

465580


Stok Seviyeleri
21000 Stokta
Özellikler
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Boru Eklentisi Oval 30.0 mm (DIA) 1.2 mm ABS Doğal renk

499223


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    30.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Oval Boru Eklentisi 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Beyaz PE

145352060303


Stok Seviyeleri
29750 Stokta
Özellikler
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Boru Eklentisi 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Beyaz PE

145482060303


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Boru Eklentisi 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Beyaz PE

145503060303


Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm