Menü Arama

Oval Borular için Tapalar

Stokta

Oval Eklentiler ve Kızaklar, oval tüplerin uçlarında üstün kaliteli ve zarif bir görünüm vermek için idealdir. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlayın.

Sandalye ve masa ayakları gibi oval tüplerin uçlarına takılır. En yaygın boyut ve ölçülerde mevcuttur.

Ürünlerimiz, kolay takılıp çıkarılabilen ve güvenle yerleştirilen birkaç seçenek sunar. Yivli seçenekler kolay girer ve tam oturur. Uzun ömürlü ve sağlam parçalarla, bir sonraki projenizde size uygun bir eklenti bulacaksınız.

  • Oval tasarımlı olup uygulamaya üstün kaliteli ve zarif bir görünüm katmak için idealdir.
  • Sık kullanılan ölçülere uygundur.
  • Kolay takılıp çıkarılı ve güvenle oturtulur.
Malzeme: ABS, PE, LDPE - PIR Renk: Doğal renk, Siyah, Beyaz, Gri, Krom Seri Kodu: SR5732, SR1557, SR1558

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
55 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu T2 h Malzeme L L1 h1 T1 Satın Al
32249 Stokta
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
10374 Stokta
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
433 Stokta
1.5 mm
11.5 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
80750 Stokta
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
13940 Stokta
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
34200 Stokta
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
150000 Stokta
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
340 Stokta
10.0 mm
ABS
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
15750 Stokta
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1510 Stokta
1.5 mm
11.5 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
390000 Stokta
0.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
346500 Stokta
1.2 mm
10.0 mm
PE
20.0 mm
15.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
31500 Stokta
1.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
  • / 3
Oval Boru Eklentisi 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Siyah PE

145352069903


Stok Seviyeleri
32249 Stokta
Özellikler
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Boru Eklentisi 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Siyah PE

145503069903


Stok Seviyeleri
10374 Stokta
Özellikler
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Boru Eklentisi 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Beyaz PE

145201060303


Stok Seviyeleri
433 Stokta
Özellikler
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Boru Eklentisi 35.0 mm 20.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Beyaz PE

145351560303


Stok Seviyeleri
80750 Stokta
Özellikler
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oval Boru Eklentisi 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Beyaz PE

145502560303


Stok Seviyeleri
13940 Stokta
Özellikler
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Boru Eklentisi 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Siyah PE

460796


Stok Seviyeleri
34200 Stokta
Özellikler
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oval Boru Eklentisi 38.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Siyah PE

465578


Stok Seviyeleri
150000 Stokta
Özellikler
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Boru Eklentisi Oval 30.0 mm (DIA) 1.2 mm ABS Doğal renk

499221


Stok Seviyeleri
340 Stokta
Özellikler
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Oval Boru Eklentisi 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Gri PE

145351562003


Stok Seviyeleri
15750 Stokta
Özellikler
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oval Boru Eklentisi 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Gri PE

145352062003


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Boru Eklentisi 40.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Beyaz PE

145402060303


Stok Seviyeleri
1510 Stokta
Özellikler
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Boru Eklentisi 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Gri LDPE - PIR

111708


Stok Seviyeleri
390000 Stokta
Özellikler
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Oval Boru Eklentisi 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Beyaz LDPE - PIR

111632


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Oval Boru Eklentisi 20.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.2 mm Siyah PE

1348190


Stok Seviyeleri
346500 Stokta
Özellikler
  • L
    20.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oval Boru Eklentisi 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Gri LDPE - PIR

111786


Stok Seviyeleri
31500 Stokta
Özellikler
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm