PEEK’den imal edilen tava başlı torx vidaları mükemmel mekanik direnç, kimyasal direnç ve ısıl denge sunar. Tava başlı tasarım yükün eşit dağıtılmasına yardımcı olan ve yüzey hasarı riskini en aza indiren geniş bir yatak yüzeyine sahiptir.
Torx tahriki tork iletimini geliştirir ve geleneksel vida başlarına kıyasla mil çıkarma olasılığını azaltır.
Vidalar 260 C’ye kadar ısılarda yapısal bütünlüklerini ve performanslarını muhafaza ederek tıp, elektronik ve otomotiv sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SR1931
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | Torx Boyutu | h2 | h1 | l2 | l1 ±0.2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
15.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
15.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
25.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
M8
|
TX-40
|
3.7
|
6.0
|
2.5
|
25.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
10.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
M8
|
TX-40
|
3.7
|
6.0
|
2.5
|
15.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
4.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
12.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
8.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
8.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
20.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
35.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
M8
|
TX-40
|
3.7
|
6.0
|
2.5
|
30.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
20.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
12.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
M8
|
TX-40
|
3.7
|
6.0
|
2.5
|
40.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
12.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.0
|
M2.5
|
TX-8
|
1.3
|
2.0
|
0.9
|
8.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
30.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
6.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin