These Pitbull Wear Plates are compact, sturdy metal plates that fit between the Pitbull Clamp and its holding fixture. They serve as a protective barrier, preventing the clamp from directly contacting and harming the part.
It also protects the pieces from deformation. It is suited for lightweight or soft metal fixtures that require complete clamp motion and holding forces at maximum pressure. It extends the service life of clamps, significantly decreasing wear and tear on critical equipment and lowering maintenance requirements.
It can tolerate temperatures between -30 C and +80C. Widely utilised in metalworking, industrial machinery, and manufacturing.
Malzeme: Alüminyum Seri Kodu: SR12031
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Vida Diş Boyutu | Qty/pack | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
707,4487 TL - 884,1469 TL | 1 Stokta |
M2.5
|
8.0
|
||
394,3747 TL - 493,0504 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
4.0
|
||
213,0869 TL - 266,1947 TL | 1 Stokta |
M12
|
2.0
|
||
728,1017 TL - 910,0452 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
8.0
|
||
581,2356 TL - 726,4626 TL | 5 Stokta |
M6
|
6.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin