Menü Arama

PVC Kenar Koruyucu

Stokta

PVC edge protector with a steel spring core. Supplied in rolls of 20.0 metres. Provides protection to steel edges. Profiles are flexible and a simply applied by pressing by hand - making them a quick and easy solution. Suitable for temperatures from -25C up to 90C.

Series Code :SR5400

Seri Kodu: SR5400

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
24 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Kelepçe Genişliği Renk Asgari Kelepçe Genişliği Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Satın Al
2639 Stokta
8.0 mm
Siyah
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
765 Stokta
4.0 mm
Beyaz
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
2628 Stokta
3.0 mm
Siyah
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
22968 Stokta
3.0 mm
Gri
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
  • / 2
Kenar Koruyucu 16.3 mm 6.5 mm PVC Siyah

34009628001


Stok Seviyeleri
2639 Stokta
Özellikler
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    6.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    8.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    16.3 mm
  • Toplam Genişlik
    11.8 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kenar Koruyucu 16.5 mm 4.0 mm PVC Beyaz

34009530003


Stok Seviyeleri
765 Stokta
Özellikler
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    2.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    4.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    16.5 mm
  • Toplam Genişlik
    11.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kenar Koruyucu 14.0 mm 5.5 mm PVC Siyah

34009516001


Stok Seviyeleri
2628 Stokta
Özellikler
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    1.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    3.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    14.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kenar Koruyucu 14.0 mm 5.5 mm PVC Gri

34009516002


Stok Seviyeleri
22968 Stokta
Özellikler
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    1.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    3.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    14.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m