Menü Arama

Sabit Vidalar - Alyan Başlı

Stokta

Sabit Vidalar, tamamen gevşetilse bile takıldıkları bileşende kalmak üzere tasarlanan bağlantı elemanları olup birçok farklı uygulamada pratik, güvenli ve kolayca kullanılır. Bu vidalar, gevşeyip kurulumdan çıkmadan sıkı bir şekilde yerinde durduğundan vidaların sık sık çıkarılması gerektiği veya güvenlik endişesi olan durumlarda yaygın olarak kullanılır.

Sabit Vidalar alyan başlı ve Torx tahriklidir. Torx tahrik, sabit şekilde oturup hızlıca konumlandırıldığından aşağı doğru daha az basınç gerektirir. Dişli sabit pullarımızla birlikte kullanıldığında dişsiz delikli panolar için mükemmel bir tespit seçeneğidir. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine ve tipik olarak, çıkarıldığında bağlantı elemanlarının sabit korkuluklara ve uygulamalara takılı kalmasını gerektiren ISO 14583 standardına uygun olarak kullanılır.

Vidalar, korozyona dayanıklı ve biraz manyetik olan Paslanmaz Çelikten mamul olup karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Elektronik eşya, endüstriyel makineler, dolaplar, panolar ve tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılır. Bu vidaların gövde çapı daha küçük olduğundan benzer dişli boyutuna sahip aynı vidalar için önerilen tork seviyesine kadar sıkılmaması gerektiğini lütfen göz önünde bulundurun.

  • Torx tahrik, sabit şekilde oturup hızlıca konumlandırıldığından aşağı doğru daha az basınç gerektirir.
  • 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine ve genel olarak ISO 14583 standardına uygun olarak kullanılır.
  • Tamamen gevşediklerinde bile takıldıkları parçada kalmak üzere tasarlanmıştır.
Malzeme: Karartılmış Paslanmaz 316, Karartılmış Paslanmaz 303, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0149.A2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
140 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d3 max h1 max Malzeme l1 025 d1 d2 a012 d4 min Satın Al
104 Stokta
5.7
1.65
303 Stainless Steel
20.0
M3
2.0
3.5
114 Stokta
5.7
1.65
303 Stainless Steel
25.0
M3
2.0
3.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.7
1.65
316 Stainless Steel
16.0
M3
2.0
3.5
147 Stokta
10.5
4.70
303 Stainless Steel
25.0
M6
4.2
6.5
166 Stokta
9.5
3.70
303 Stainless Steel
50.0
M5
3.7
5.5
179 Stokta
7.6
3.10
316 Stainless Steel
20.0
M4
2.8
4.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.6
3.10
316 Stainless Steel
30.0
M4
2.8
4.5
44 Stokta
7.6
3.10
316 Stainless Steel
12.0
M4
2.8
4.5
563 Stokta
4.5
1.50
303 Stainless Steel
20.0
M2.5
1.7
2.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.6
3.10
303 Stainless Steel
40.0
M4
2.8
4.5
1315 Stokta
7.6
3.10
303 Stainless Steel
16.0
M4
2.8
4.5
586 Stokta
7.6
3.10
303 Stainless Steel
25.0
M4
2.8
4.5
382 Stokta
5.7
1.65
303 Stainless Steel
16.0
M3
2.0
3.5
924 Stokta
5.7
1.65
303 Stainless Steel
10.0
M3
2.0
3.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5
1.50
Karartılmış Paslanmaz 316
16.0
M2.5
1.7
2.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.5
4.70
Karartılmış Paslanmaz 316
80.0
M6
4.2
6.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5
1.50
303 Stainless Steel
8.0
M2.5
1.7
2.8
170 Stokta
9.5
3.70
316 Stainless Steel
40.0
M5
3.7
5.5
1008 Stokta
7.6
3.10
303 Stainless Steel
20.0
M4
2.8
4.5
319 Stokta
4.5
1.50
316 Stainless Steel
10.0
M2.5
1.7
2.8
  • / 7
Sabit Vida Alyan Baş M3 20.0 303 Stainless Steel

20188665


Stok Seviyeleri
104 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Sabit Vida Alyan Baş M3 25.0 303 Stainless Steel

20188672


Stok Seviyeleri
114 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Sabit Vida Alyan Baş M3 16.0 316 Stainless Steel

20189006


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Sabit Vida Alyan Baş M6 25.0 303 Stainless Steel

20188887


Stok Seviyeleri
147 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida Alyan Baş M5 50.0 303 Stainless Steel

20188849


Stok Seviyeleri
166 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Sabit Vida Alyan Baş M4 20.0 316 Stainless Steel

20189075


Stok Seviyeleri
179 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Alyan Baş M4 30.0 316 Stainless Steel

20189099


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Alyan Baş M4 12.0 316 Stainless Steel

20189051


Stok Seviyeleri
44 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Alyan Baş M2.5 20.0 303 Stainless Steel

20188634


Stok Seviyeleri
563 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Sabit Vida Alyan Baş M4 40.0 303 Stainless Steel

20188757


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Alyan Baş M4 16.0 303 Stainless Steel

20188719


Stok Seviyeleri
1315 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Alyan Baş M4 25.0 303 Stainless Steel

20188733


Stok Seviyeleri
586 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Alyan Baş M3 16.0 303 Stainless Steel

20188658


Stok Seviyeleri
382 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Sabit Vida Alyan Baş M3 10.0 303 Stainless Steel

20188641


Stok Seviyeleri
924 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Sabit Vida Alyan Baş M2.5 16.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20189679


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Sabit Vida Alyan Baş M6 80.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20189983


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida Alyan Baş M2.5 8.0 303 Stainless Steel

20188597


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Sabit Vida Alyan Baş M5 40.0 316 Stainless Steel

20189181


Stok Seviyeleri
170 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Sabit Vida Alyan Baş M4 20.0 303 Stainless Steel

20188726


Stok Seviyeleri
1008 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Alyan Baş M2.5 10.0 316 Stainless Steel

20188955


Stok Seviyeleri
319 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8