Menü Arama

Sabit Vidalar - Kapak Başlı

Stokta

Sabit Vidalar, altıgen tahrikli kapak başı içerir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.

Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine, genellikle ISO 4762 standardına uymak için kullanılır. Sabit Vidalar yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.

Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.

Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.

  • Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür.
  • 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine, genellikle ISO 4762 standardına uymak için kullanılır.
  • Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: Titanyum G5, Titanyum G2, Karartılmış Paslanmaz 316, Karartılmış Paslanmaz 303, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0154A2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
463 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 d2 a012 Malzeme d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Satın Al
445 Stokta
M4
6.0
Karartılmış Paslanmaz 303
4.5
35.0
7.0
2.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20
25.0
Karartılmış Paslanmaz 303
22.0
100.0
30.0
16.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
6.0
Karartılmış Paslanmaz 316
4.5
35.0
7.0
2.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
20.0
Karartılmış Paslanmaz 316
17.5
50.0
24.0
12.0
66 Stokta
M2.5
3.0
Titanyum G2
2.8
12.0
4.5
1.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20
25.0
Karartılmış Paslanmaz 303
22.0
40.0
30.0
16.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
20.0
Karartılmış Paslanmaz 316
17.5
80.0
24.0
12.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
20.0
Karartılmış Paslanmaz 316
17.5
30.0
24.0
12.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
7.5
Titanyum G2
6.5
25.0
10.0
4.2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
12.5
Titanyum G2
10.6
20.0
16.0
7.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
10.0
Titanyum G2
8.5
45.0
13.0
6.0
151 Stokta
M2.5
3.0
Titanyum G5
2.8
8.0
4.5
1.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
20.0
Karartılmış Paslanmaz 316
17.5
60.0
24.0
12.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
6.0
Titanyum G2
4.5
12.0
7.0
2.8
244 Stokta
M2.5
3.0
Titanyum G2
2.8
8.0
4.5
1.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
4.5
Titanyum G2
3.5
30.0
5.5
2.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
20.0
Karartılmış Paslanmaz 316
17.5
100.0
24.0
12.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
15.0
Titanyum G2
13.2
40.0
18.0
8.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
15.0
Titanyum G2
13.2
50.0
18.0
8.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
4.5
Titanyum G2
3.5
20.0
5.5
2.0
  • / 24
Sabit Vida Kapak Başlı M4 2.8 Karartılmış Paslanmaz 303

20186210


Stok Seviyeleri
445 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Sabit Vida Kapak Başlı M20 16.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20186357


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M20
  • l10 25
    100.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Sabit Vida Kapak Başlı M4 2.8 Karartılmış Paslanmaz 316

20186371


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Sabit Vida Kapak Başlı M16 12.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20186432


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Sabit Vida Kapak Başlı M2.5 1.8 Titanyum G2

20186555


Stok Seviyeleri
66 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    1.8
  • d2 a012
    3.0
  • d3 max
    4.5
Sabit Vida Kapak Başlı M20 16.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20186326


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M20
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Sabit Vida Kapak Başlı M16 12.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20186456


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Sabit Vida Kapak Başlı M16 12.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20186395


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Sabit Vida Kapak Başlı M6 4.2 Titanyum G2

20186814


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Sabit Vida Kapak Başlı M10 7.5 Titanyum G2

20186982


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Sabit Vida Kapak Başlı M8 6.0 Titanyum G2

20186944


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Sabit Vida Kapak Başlı M2.5 1.8 Titanyum G5

20187293


Stok Seviyeleri
151 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    8.0
  • d2 a012
    1.8
  • d2 a012
    3.0
  • d3 max
    4.5
Sabit Vida Kapak Başlı M16 12.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20186449


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Sabit Vida Kapak Başlı M4 2.8 Titanyum G2

20186623


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Sabit Vida Kapak Başlı M2.5 1.8 Titanyum G2

20186531


Stok Seviyeleri
244 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    8.0
  • d2 a012
    1.8
  • d2 a012
    3.0
  • d3 max
    4.5
Sabit Vida Kapak Başlı M3 2.0 Titanyum G2

20186616


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Sabit Vida Kapak Başlı M16 12.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20186463


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • l10 25
    100.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Sabit Vida Kapak Başlı M12 8.0 Titanyum G2

20187101


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Sabit Vida Kapak Başlı M12 8.0 Titanyum G2

20187125


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Sabit Vida Kapak Başlı M3 2.0 Titanyum G2

20186609


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5