Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
SAE Butt Weld covers offer effective protection for SAE J518-61 flanges. Specifically designed to shield split-flange coupling surfaces from damage, contamination and moisture during storage, handling and transportation.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRCALSAEPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Teknik özellikler | Sınıf Basınç Derecesi | h | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,1716 TL - 9,6002 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.756 in
70.0 mm
|
2"
|
3000
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 7,4171 TL - 11,5377 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.126 in
79.4 mm
|
2"
|
6000
|
0.496 in
12.6 mm
|
||
| 2,8765 TL - 3,1961 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.732 in
44.0 mm
|
1"
|
3000
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,4944 TL - 6,9913 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.126 in
54.0 mm
|
1 1/4"
|
6000
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 2,7513 TL - 3,057 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.457 in
37.0 mm
|
3/4"
|
3000
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 3,8552 TL - 5,9969 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
1 1/2"
|
3000
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,7267 TL - 8,9083 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.5 in
63.5 mm
|
1 1/2"
|
6000
|
0.496 in
12.6 mm
|
||
| 2,2538 TL - 2,5042 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.252 in
31.8 mm
|
1/2"
|
6000
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
| 2,58 TL - 2,8666 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.626 in
41.3 mm
|
3/4"
|
6000
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 2,982 TL - 3,3133 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.874 in
47.6 mm
|
1"
|
6000
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,6689 TL - 2,9655 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
1/2"
|
3000
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 3,7003 TL - 5,756 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
1 1/4"
|
3000
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin