Sertleştirilmiş Paslanmaz Şaftlar olağanüstü sağlamlık, dayanıklılık ve güvenilirlik sunar. Doğrusal rulmanlar, zorlu koşullarda yapısal bütünlüğü koruyarak korozyona, aşınmaya, neme ve kimyasallara direnç gerektiren uygulamalar için idealdir.
Bu şaftlar uzun ömürlü olup çok az bakım gerektirdiğinden arıza sürelerini toplam işletme giderlerini düşürür. Doğrusal bilyeli burçlarla birlikte kullanıldığında pürüzsüz ve hassas doğrusal hareket sağlar. Gıda işleme ekipmanları, otomotive sistemleri ve tıbbi cihazlar uygulamalarında kullanılır.
Malzeme: Stainless Steel Seri Kodu: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
25.0
|
5450.0
|
|||
| 30 Stokta |
1.5
|
30.0
|
900.0
|
|||
| 6 Stokta |
1.5
|
30.0
|
2350.0
|
|||
| 24 Stokta |
1.5
|
30.0
|
1050.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
25.0
|
4700.0
|
|||
| 56 Stokta |
1.5
|
30.0
|
600.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
25.0
|
4600.0
|
|||
| 9 Stokta |
1.5
|
30.0
|
1550.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
25.0
|
5100.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
25.0
|
5300.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
30.0
|
5750.0
|
|||
| 6 Stokta |
1.5
|
40.0
|
1650.0
|
|||
| 6 Stokta |
1.5
|
40.0
|
2000.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
30.0
|
5900.0
|
|||
| 12 Stokta |
1.5
|
40.0
|
1200.0
|
|||
| 6 Stokta |
1.5
|
40.0
|
1700.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
30.0
|
3200.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
30.0
|
5950.0
|
|||
| 19 Stokta |
1.5
|
40.0
|
900.0
|
|||
| 6 Stokta |
1.5
|
30.0
|
2800.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin