Menü Arama

Sertleştirilmiş Şaft 60.0 1100.0 1.5 Stainless Steel

60ØSertleştirilmiş Paslanmaz Şaft, sağlam ve dayanıklıdır, korozyona, aşınmaya ve zorlu koşullara direnç gerektiren talepkâr uygulamalar için uygundur. Doğrusal bilyeli burçlarla birlikte kullanıldığında pürüzsüz ve hassas dönme hareketi sağlar. Paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20306373

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 15.943,9175 TL
10 + 14.349,615 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

15.943,92 TL

1 x 15.943,9175 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. h6 60.0
l1 1100.0
Depth of hardness min 1.5
Malzeme Stainless Steel
GTIP Numarası 7222202900

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin