Push Fit Feet, commonly known as Grommet Feet, are an ideal choice for a host of applications. The have a number of useful properties that can provide surface protection, vibration dampening, strength retention, and skid prevention.
Our Push In Foot range is designed to simply push into punched or drilled holes, tube ends or to the base of furniture - making them quick and easy to install. They can provide stability and support in various applications and industries, including; office and retail, the manufacture of small and large appliances, furniture and cabinets, housings and cases, glass shelving and table top support, stacking, electrical and electronics equipment - and for many more.
Series Code :SR1573
Seri Kodu: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Malzemesi | Renk | Taban Yüksekliği | Uyumlu Delik Çap Aralığı | Taban Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,5564 TL - 47,913 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PE
|
Black
|
|
|
|
||
18,1077 TL - 25,3508 TL | 1000 Stokta |
PE
|
Black
|
|
|
|
||
8,7372 TL - 8,7372 TL | 327582 Stokta |
PVC
|
Black
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
27,7574 TL - 68,0057 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PE
|
Black
|
|
|
|
||
55,62 TL - 55,62 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Nylon
|
Black
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
5,7512 TL - 5,7512 TL | 4446440 Stokta |
Rubber
|
Black
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
5,7512 TL - 5,7512 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Rubber
|
Black
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
BAB-3 | 5,7512 TL - 5,7512 TL | 663748 Stokta |
Rubber
|
Black
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
5,7512 TL - 5,7512 TL | 26922 Stokta |
Rubber
|
Black
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
5,7512 TL - 5,7512 TL | 266668 Stokta |
Rubber
|
Black
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
5,909 TL - 14,477 TL | 1080 Stokta |
PVC
|
Transparent
|
|
|
|
||
5,257 TL - 12,8797 TL | 40218 Stokta |
PA
|
Natural
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
5,8773 TL - 14,3996 TL | 20020 Stokta |
PA
|
Natural
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
4,7629 TL - 11,6692 TL | 533154 Stokta |
PVC
|
Black
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
3,5432 TL - 8,681 TL | 34976 Stokta |
PA
|
Natural
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
3,7805 TL - 9,2623 TL | 265 Stokta |
PA
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
4,3319 TL - 10,613 TL | 5582 Stokta |
PA
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
6,8132 TL - 16,6922 TL | 2070 Stokta |
PA
|
Natural
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
8,7793 TL - 8,7793 TL | 17940 Stokta |
LDPE
|
Grey
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4,1111 TL - 10,0721 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PA
|
Natural
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin