Geniş bir sapma aralığında tutarlı bir kuvvet sağlamak üzere tasarlanmış Yaylı Pullar birçok kez üst üste yığılabilir ve küçük bir alanda yüksek yük kapasitesi dağıtır. Basınç, şok, darbe veya titreşim değişikliklerine iyi yanıt verir. Malzeme: Stainless Steel, Steel, Acetal, Carbon Steel Renk: Natural, White, Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36000 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
| 374 Stokta |
0.453 in
11.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.327 in
8.3 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||
| 40 Stokta |
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.256 in
6.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.138 in
3.5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.256 in
6.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
|||
| 40 Stokta |
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.016 in
0.4 mm
|
|||
| 20 Stokta |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.319 in
8.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin