Menü Arama

Spring Washers

Stokta

Geniş bir sapma aralığında tutarlı bir kuvvet sağlamak üzere tasarlanmış Yaylı Pullar birçok kez üst üste yığılabilir ve küçük bir alanda yüksek yük kapasitesi dağıtır. Basınç, şok, darbe veya titreşim değişikliklerine iyi yanıt verir. Malzeme: Stainless Steel, Steel, Acetal, Carbon Steel Renk: Natural, White, Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
125 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
374 Stokta
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.3 mm
16.8 mm
1.2 mm
39921 Stokta
4.4 mm
7.5 mm
0.7 mm
17SPRINGW320 179775 Stokta
6.0 mm
10.6 mm
0.9 mm
28996 Stokta
11.5 mm
21.5 mm
1.4 mm
36000 Stokta
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
770 Stokta
7.0 mm
11.4 mm
0.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.7 mm
14.4 mm
1.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
38.1 mm
1.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
38.1 mm
2.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.8 mm
25.4 mm
1.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
44.5 mm
1.5 mm
600 Stokta
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
11.1 mm
0.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.1 mm
15.9 mm
1.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.5 mm
12.7 mm
0.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.2 mm
12.7 mm
0.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.5 mm
16.2 mm
0.8 mm
20 Stokta
9.7 mm
19.1 mm
1.4 mm
  • / 7
Yaylı Pul 11.5 mm 21.5 mm 1.0 mm Acetal

17SPRINGW650


Stok Seviyeleri
374 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    21.5 mm
  • İç Çap
    11.5 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Malzeme
    Acetal
Yaylı Pul 8.3 mm 16.8 mm 1.2 mm Acetal

17SPRINGW500


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    16.8 mm
  • İç Çap
    8.3 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Malzeme
    Acetal
Yaylı Pul 4.4 mm 7.5 mm 0.7 mm Acetal

17SPRINGW200


Stok Seviyeleri
39921 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    7.5 mm
  • İç Çap
    4.4 mm
  • Kalınlık
    0.7 mm
  • Malzeme
    Acetal
Yaylı Pul 6.0 mm 10.6 mm 0.9 mm Acetal

17SPRINGW320


Stok Seviyeleri
179775 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    10.6 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Kalınlık
    0.9 mm
  • Malzeme
    Acetal
Yaylı Pul 11.5 mm 21.5 mm 1.4 mm Acetal

17SPRINGW600


Stok Seviyeleri
28996 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    21.5 mm
  • İç Çap
    11.5 mm
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Malzeme
    Acetal
Yaylı Pul 5.2 mm 9.3 mm 0.8 mm Acetal

17SPRINGW300


Stok Seviyeleri
36000 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    9.3 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Malzeme
    Acetal
Yaylı Pul 7.0 mm 11.4 mm 0.9 mm Acetal

17SPRINGW360


Stok Seviyeleri
770 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    11.4 mm
  • İç Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    0.9 mm
  • Malzeme
    Acetal
Yaylı Pul 6.7 mm 14.4 mm 1.0 mm Acetal

17SPRINGW400


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    14.4 mm
  • İç Çap
    6.7 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Malzeme
    Acetal
Bellville Rondela AMS 19.2 mm 38.1 mm Stainless Steel

1218254


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    38.1 mm
  • İç Çap
    19.2 mm
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.8 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1072.0 N
Bellville Rondela 19.2 mm 38.1 mm 12602.0 N Stainless Steel

1218258


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    38.1 mm
  • İç Çap
    19.2 mm
  • Kalınlık
    2.7 mm
  • Yüklü Yükseklik
    3.1 mm
  • Yassı Konumda Yük
    12602.0 N
Bellville Rondela 12.8 mm 25.4 mm 5938.0 N Stainless Steel

1218246


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    25.4 mm
  • İç Çap
    12.8 mm
  • Kalınlık
    1.9 mm
  • Yüklü Yükseklik
    2.1 mm
  • Yassı Konumda Yük
    5938.0 N
Bellville Rondela 22.2 mm 44.5 mm 2891.0 N Stainless Steel

1218259


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    44.5 mm
  • İç Çap
    22.2 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Yüklü Yükseklik
    2.2 mm
  • Yassı Konumda Yük
    2891.0 N
Bellville Rondela 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Stainless Steel

1218262


Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    50.8 mm
  • İç Çap
    25.4 mm
  • Kalınlık
    1.7 mm
  • Yüklü Yükseklik
    2.5 mm
  • Yassı Konumda Yük
    3825.0 N
Bellville Rondela ASTM 3.5 mm 11.1 mm Carbon Steel

1218157


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    11.1 mm
  • İç Çap
    3.5 mm
  • Kalınlık
    0.6 mm
  • Yüklü Yükseklik
    0.7 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    281.60 N
Bellville Rondela ASTM 8.1 mm 15.9 mm Carbon Steel

1218168


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    15.9 mm
  • İç Çap
    8.1 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.4 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1134.0 N
Bellville Rondela ASTM 6.5 mm 12.7 mm Carbon Steel

1218160


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • İç Çap
    6.5 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Yüklü Yükseklik
    0.7 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    169.0 N
Bellville Rondela ASTM 4.2 mm 12.7 mm Carbon Steel

1218159


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Kalınlık
    0.6 mm
  • Yüklü Yükseklik
    0.8 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    274.0 N
Bellville Rondela ASTM 6.5 mm 12.7 mm Carbon Steel

1218161


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • İç Çap
    6.5 mm
  • Kalınlık
    0.6 mm
  • Yüklü Yükseklik
    0.7 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    245.0 N
Bellville Rondela ASTM 6.5 mm 16.2 mm Carbon Steel

1218169


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    16.2 mm
  • İç Çap
    6.5 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    444.0 N
Bellville Rondela ASTM 9.7 mm 19.1 mm Carbon Steel

1218177


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    19.1 mm
  • İç Çap
    9.7 mm
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.6 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1624.0 N