Menü Arama

Spring Washers

Stokta

Geniş bir sapma aralığında tutarlı bir kuvvet sağlamak üzere tasarlanmış Yaylı Pullar birçok kez üst üste yığılabilir ve küçük bir alanda yüksek yük kapasitesi dağıtır. Basınç, şok, darbe veya titreşim değişikliklerine iyi yanıt verir. Malzeme: Stainless Steel, Steel, Acetal, Carbon Steel Renk: Natural, White, Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
125 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.1 mm
23.8 mm
0.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.1 mm
15.9 mm
0.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.1 mm
15.9 mm
0.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.1 mm
23.8 mm
1.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.8 mm
63.5 mm
4.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.8 mm
38.1 mm
1.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.8 mm
63.5 mm
2.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.7 mm
28.6 mm
1.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
31.8 mm
2.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
44.5 mm
2.2 mm
80 Stokta
16.0 mm
31.8 mm
1.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.5 mm
12.7 mm
0.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.4 mm
28.6 mm
1.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.8 mm
32.1 mm
1.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.8 mm
38.1 mm
1.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
50.8 mm
2.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.7 mm
19.1 mm
0.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.8 mm
25.4 mm
1.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.2 mm
22.2 mm
1.1 mm
  • / 7
Bellville Rondela 8.1 mm 23.8 mm 707.0 N Carbon Steel

1218180


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    23.8 mm
  • İç Çap
    8.1 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.1 mm
  • Yassı Konumda Yük
    707.0 N
Bellville Rondela AMS 8.1 mm 15.9 mm Stainless Steel

1218233


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    15.9 mm
  • İç Çap
    8.1 mm
  • Kalınlık
    0.6 mm
  • Yüklü Yükseklik
    0.8 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    262.0 N
Bellville Rondela AMS 8.1 mm 15.9 mm Stainless Steel

1218234


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    15.9 mm
  • İç Çap
    8.1 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    547.0 N
Bellville Rondela AMS 8.1 mm 23.8 mm Stainless Steel

1218242


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    23.8 mm
  • İç Çap
    8.1 mm
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.4 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    823.0 N
Bellville Rondela 31.8 mm 63.5 mm 31800.0 N Carbon Steel

1218222


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    63.5 mm
  • İç Çap
    31.8 mm
  • Kalınlık
    4.4 mm
  • Yüklü Yükseklik
    5.0 mm
  • Yassı Konumda Yük
    31800.0 N
Bellville Rondela AMS 6.5 mm 12.7 mm Stainless Steel

1218231


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • İç Çap
    6.5 mm
  • Kalınlık
    0.6 mm
  • Yüklü Yükseklik
    0.8 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    356.0 N
Bellville Rondela 12.8 mm 38.1 mm 3986.0 N Stainless Steel

1218256


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    38.1 mm
  • İç Çap
    12.8 mm
  • Kalınlık
    1.8 mm
  • Yüklü Yükseklik
    2.2 mm
  • Yassı Konumda Yük
    3986.0 N
Bellville Rondela 31.8 mm 63.5 mm 5605.0 N Stainless Steel

1218264


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    63.5 mm
  • İç Çap
    31.8 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Yüklü Yükseklik
    3.1 mm
  • Yassı Konumda Yük
    5605.0 N
Bellville Rondela AMS 9.7 mm 28.6 mm Stainless Steel

1218248


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    28.6 mm
  • İç Çap
    9.7 mm
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.7 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1128.0 N
Bellville Rondela 16.0 mm 31.8 mm 8514.0 N Stainless Steel

1218252


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    31.8 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    2.3 mm
  • Yüklü Yükseklik
    2.5 mm
  • Yassı Konumda Yük
    8514.0 N
Bellville Rondela 22.2 mm 44.5 mm 7251.0 N Stainless Steel

1218260


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    44.5 mm
  • İç Çap
    22.2 mm
  • Kalınlık
    2.2 mm
  • Yüklü Yükseklik
    2.7 mm
  • Yassı Konumda Yük
    7251.0 N
Bellville Rondela ASTM 16.0 mm 31.8 mm Carbon Steel

1218193


Stok Seviyeleri
80 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    31.8 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Yüklü Yükseklik
    2.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1793.0 N
Bellville Rondela AMS 6.5 mm 12.7 mm Stainless Steel

1218229


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • İç Çap
    6.5 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Yüklü Yükseklik
    0.7 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    169.0 N
Bellville Rondela ASTM 14.4 mm 28.6 mm Carbon Steel

1218187


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    28.6 mm
  • İç Çap
    14.4 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.4 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    733.0 N
Bellville Rondela ASTM 12.8 mm 32.1 mm Carbon Steel

1218195


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    32.1 mm
  • İç Çap
    12.8 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.9 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1548.0 N
Bellville Rondela ASTM 12.8 mm 38.1 mm Carbon Steel

1218201


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    38.1 mm
  • İç Çap
    12.8 mm
  • Kalınlık
    1.8 mm
  • Yüklü Yükseklik
    2.2 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1868.0 N
Bellville Rondela 25.4 mm 50.8 mm 6619.0 N Carbon Steel

1218211


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    50.8 mm
  • İç Çap
    25.4 mm
  • Kalınlık
    2.1 mm
  • Yüklü Yükseklik
    2.8 mm
  • Yassı Konumda Yük
    6619.0 N
Bellville Rondela AMS 9.7 mm 19.1 mm Stainless Steel

1218237


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    19.1 mm
  • İç Çap
    9.7 mm
  • Kalınlık
    0.9 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.1 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    627.0 N
Bellville Rondela ASTM 12.8 mm 25.4 mm Carbon Steel

1218186


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    25.4 mm
  • İç Çap
    12.8 mm
  • Kalınlık
    1.9 mm
  • Yüklü Yükseklik
    2.1 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2549.0 N
Bellville Rondela ASTM 11.2 mm 22.2 mm Carbon Steel

1218179


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    22.2 mm
  • İç Çap
    11.2 mm
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.4 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1018.0 N