Standard Beaded Cable Ties are reliable and versatile fastening solutions that excel in securing and organizing cables, wires, and other objects. These ties feature a unique beaded design that allows for quick and effortless installation, while providing a secure and adjustable hold. Manufactured using high-quality materials such as nylon, Standard Beaded Cable Ties offer excellent tensile strength, durability, and resistance to environmental factors. The versatile design of these ties makes them suitable for a wide range of applications across various industries.
One of the main characteristics of Standard Beaded Cable Ties is their ease of use. The beaded design enables simple and efficient installation, eliminating the need for additional tools or complex techniques. The ties can be easily threaded through the beads, and once tightened, they provide a secure and adjustable hold. This feature is particularly advantageous in applications that require frequent adjustments or repositioning of cables, such as in electrical installations or network setups. Additionally, Standard Beaded Cable Ties offer excellent tensile strength, ensuring a reliable and long-lasting hold, even in demanding environments.
Series Code :SR1818
Seri Kodu: SR1818
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | Toplam Uzunluk | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
3,2014 TL - 3,2014 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
2,0817 TL - 2,0817 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
4 in
101.6 mm
|
||
3,7325 TL - 3,7325 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
5,7512 TL - 5,7512 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
2,229 TL - 2,229 TL | 287964 Stokta |
|
6 in
152.4 mm
|
||
2,3453 TL - 2,3453 TL | 14590 Stokta |
|
4 in
101.6 mm
|
||
2,3103 TL - 2,3103 TL | 2000 Stokta |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
2,3656 TL - 2,3656 TL | 184661 Stokta |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
1,9661 TL - 1,9661 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
5 in
127.0 mm
|
||
4,5105 TL - 4,5105 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
1,6338 TL - 1,6338 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
5,7512 TL - 5,7512 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
4,7839 TL - 4,7839 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
4,5105 TL - 4,5105 TL | 91470 Stokta |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
4,4108 TL - 4,4108 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
1,8712 TL - 1,8712 TL | 2000 Stokta |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
1,6402 TL - 1,6402 TL | 2938 Stokta |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
2,3656 TL - 2,3656 TL | 8542 Stokta |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
1,6478 TL - 1,6478 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,7865 TL - 0,7865 TL | 757568 Stokta |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin