Menü Arama

Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanı - Kam Kilitleme

Stokta

Kam kilitli tek dokunuşlu bağlantı elemanları, alet işleme veya kurulumlarda hızlı ve sık ayarlamalar gerektiren uygulamalar için idealdir. Hem dayanıklı hem de güvenli ve sağlam bir tespit çözümüdür.

Gövde, yay ve kam parçalarından oluşur. Yay, kamı yerinde tutar. Kol, 45º dik pozisyona getirildiğinde dönüş noktası etrafında dönerek kilidi açar veya kapatır. Bağlantı elemanı tekrar çekildiğinde kam açılarak parçanın kolayca çıkarılmasını sağlar.

Otomotiv, uzay ve tıbbi ekipman gibi birçok endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. 130C sıcaklığa dayanıklıdır. Tahrik kayışı veya makine kapakları gibi uygulamalarda kullanılır.

  • Yay, kamı yerinde tutar. Kol, 45º dik pozisyona getirildiğinde dönüş noktası etrafında dönerek kilidi açar veya kapatır.
  • Bağlantı elemanı tekrar çekildiğinde kam açılarak parçanın kolayca çıkarılmasını sağlar.
  • 130C sıcaklığa dayanıklıdır.
Malzeme: Stainless Steel Seri Kodu: SR33945, SR33944, SR33943, SR33942, SR33940

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
15 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l1 d1 -0.04|-0.08 d2 tol. H9 d3 Tip For single panel thickness m1 Satın Al
22 Stokta
8.0
18.0
34.0
Low Height
2 Stokta
8.0
18.0
34.0
T-Handle Grip
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0
14.0
25.0
T-Handle Grip
2 Stokta
5.0
14.0
25.0
Low Height - Hex Key
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
18.0
34.0
T-Handle Grip
3 Stokta
8.0
18.0
34.0
T-Handle Grip
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
18.0
34.0
Low Height - Hex Key
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
18.0
34.0
T-Handle Grip
6 Stokta
5.0
14.0
25.0
T-Handle Grip
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0
14.0
25.0
T-Handle Grip
2 Stokta
8.0
18.0
34.0
T-Handle Grip
50 Stokta
8.0
18.0
34.0
T-Handle Grip
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
18.0
34.0
Low Height - Hex Key
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0
14.0
25.0
T-Handle Grip
5 Stokta
8.0
18.0
34.0
Low Height
Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanı M3 x 0.5 8.0 Stainless Steel

20190446


Stok Seviyeleri
22 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Low Height
  • Kulp Malzemesi
    Steel
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
  • d2 tol. H9
    18.0
  • d3
    34.0
Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanı M3 x 0.5 8.0 Stainless Steel

20190392


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Tip
    T-Handle Grip
  • Kulp Malzemesi
    Plastik
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
  • d2 tol. H9
    18.0
  • d3
    34.0
Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanı M2 x 0.4 5.0 Stainless Steel

20190439


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    T-Handle Grip
  • Kulp Malzemesi
    Steel
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0
  • d2 tol. H9
    14.0
  • d3
    25.0
Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanı M2 x 0.4 5.0 Stainless Steel

20190613


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Low Height - Hex Key
  • Kulp Malzemesi
    Steel
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0
  • d2 tol. H9
    14.0
  • d3
    25.0
Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanı M3 x 0.5 8.0 Stainless Steel

20190811


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    T-Handle Grip
  • Kulp Malzemesi
    Stainless Steel
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
  • d2 tol. H9
    18.0
  • d3
    34.0
Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanı M3 x 0.5 8.0 Stainless Steel

20190385


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Tip
    T-Handle Grip
  • Kulp Malzemesi
    Plastik
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
  • d2 tol. H9
    18.0
  • d3
    34.0
Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanı M3 x 0.5 8.0 Stainless Steel

20190835


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Low Height - Hex Key
  • Kulp Malzemesi
    Steel
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
  • d2 tol. H9
    18.0
  • d3
    34.0
Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanı M3 x 0.5 8.0 Stainless Steel

20190828


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    T-Handle Grip
  • Kulp Malzemesi
    Stainless Steel
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
  • d2 tol. H9
    18.0
  • d3
    34.0
Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanı M2 x 0.4 5.0 Stainless Steel

20190408


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Tip
    T-Handle Grip
  • Kulp Malzemesi
    Steel
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0
  • d2 tol. H9
    14.0
  • d3
    25.0
Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanı M2 x 0.4 5.0 Stainless Steel

20190378


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    T-Handle Grip
  • Kulp Malzemesi
    Plastik
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0
  • d2 tol. H9
    14.0
  • d3
    25.0
Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanı M3 x 0.5 8.0 Stainless Steel

20190415


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Tip
    T-Handle Grip
  • Kulp Malzemesi
    Steel
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
  • d2 tol. H9
    18.0
  • d3
    34.0
Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanı M3 x 0.5 8.0 Stainless Steel

20190422


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Tip
    T-Handle Grip
  • Kulp Malzemesi
    Steel
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
  • d2 tol. H9
    18.0
  • d3
    34.0
Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanı M3 x 0.5 8.0 Stainless Steel

20190842


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Low Height - Hex Key
  • Kulp Malzemesi
    Steel
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
  • d2 tol. H9
    18.0
  • d3
    34.0
Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanı M2 x 0.4 5.0 Stainless Steel

20190804


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    T-Handle Grip
  • Kulp Malzemesi
    Stainless Steel
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0
  • d2 tol. H9
    14.0
  • d3
    25.0
Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanı M3 x 0.5 8.0 Stainless Steel

20190453


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Low Height
  • Kulp Malzemesi
    Steel
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
  • d2 tol. H9
    18.0
  • d3
    34.0