Menü Arama

Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanları için Ara Parçaları

Üretimde

Ara Parçaları, tek dokunuşlu bağlantı elemanlarıyla kullanılmak için tasarlanmıştır. Farklı kalınlıklardaki montaj panolarında tek dokunuşlu bağlantı elemanının uzunluğunu farklı dişli uzunluklarına göre ayarlar.

Bileşenlerin hareket etmesini sağlar ve bağlantı elemanını geçirmek için gereken gücü azaltır. Çalışma sırasında temas edebilecek parçalar arasında koruma ve izolasyon amacıyla da kullanılarak hasar, aşınma ve elektrik iletkenliğini önler.

Silindirik biçimi sayesinde kolay takılıp çıkarılır ve titreşim sönümleyici işlevi görür. Otomotiv, elektronik sistemler, makine ve inşaat gibi birçok endüstriyel uygulamalarda kullanılır.

  • Farklı kalınlıklardaki montaj panolarında tek dokunuşlu bağlantı elemanının uzunluğunu farklı dişli uzunluklarına göre ayarlar.
  • Çalışma sırasında temas edebilecek parçalar arasında koruma ve izolasyon amacıyla da kullanılarak hasar, aşınma ve elektrik iletkenliğini önler.
  • Otomotiv, elektronik sistemler, makine ve inşaat gibi birçok endüstriyel uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: Stainless Steel Seri Kodu: SR33926

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h1 For single panel thickness Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Ara Parçası 19.0 16.0 5.0 Stainless Steel

20190552


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    19.0
  • d2
    16.0
  • Weight g
    3.0
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    8466209800
Ara Parçası 19.0 16.0 4.0 Stainless Steel

20190705


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    19.0
  • d2
    16.0
  • Weight g
    2.5
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    8466209800
Ara Parçası 19.0 16.0 6.0 Stainless Steel

20190712


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    19.0
  • d2
    16.0
  • Weight g
    3.5
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    8466209800
Ara Parçası 19.0 16.0 7.0 Stainless Steel

20190729


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    19.0
  • d2
    16.0
  • Weight g
    4.0
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    8466209800