Deliksiz katı uçlu Tek Üniversal Mafsallar, katı ve deliksiz şaftlar arasında döner hareket kabiliyeti ve esneklik gerektiğinde kullanılır. Sağlam ve güvenilir bir bağlantı sağladığından ağır hizmet uygulamalarına uygundur.
Açısal yanlış hizalamayı düzeltirken azami 1000 devir/dakika bağlantı tahrik hızıyla, hizalanmamış iki şaft arasında tork ve dönüş aktarımı yapmak üzere tasarlanmıştır. Sürtünmeyi ve aşınmayı en aza indirerek sorunsuz ve güvenilir dönüş sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Her bağlantıda 45 dereceye kadar bükülebilir. Doğru, sessiz ve sorunsuz çalışır. Özel aletler kullanarak uygulamada takılıp çıkarılabilir. Uygulama alanları otomotiv tahrik milleri, endüstriyel makineler ve direksiyon sistemlerini kapsar.
Malzeme: 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRR3695
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 | d tol. h4 | l2 | l3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Stokta |
75.0
|
25.0
|
37.0
|
25.0
|
|||
| 1 Stokta |
87.0
|
32.0
|
43.0
|
26.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
57.0
|
25.0
|
28.0
|
16.0
|
|||
| 6 Stokta |
53.0
|
17.0
|
26.0
|
18.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
109.0
|
40.0
|
54.0
|
34.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
43.0
|
13.0
|
21.0
|
14.0
|
|||
| 7 Stokta |
63.0
|
20.0
|
31.0
|
21.0
|
|||
| 13 Stokta |
133.0
|
50.0
|
66.0
|
42.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin