Menü Arama

Kablo Kelepçesi Yapışkan 10.0 mm PA Grey

Bırakılabilir kablo klipsi yapıştan tabanıyle tellerinizi güvene alır. Gerektiğinde klips açılarak teller değiştirilebilir veya bakım yapılabilir. Bu klips UL94-V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

460308

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 15,9815 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.598,15 TL

100 x 15,9815 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Grey
Montaj Yöntemi Yapışkan
Taban Uzunluğu 30 mm
Taban Genişliği 30.0 mm
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı 9.0 - 10.0 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790
Tip Kilitli
Stil 1
Standart UL
Standart HF
Standart RoHs
Ayarlanabilirlik Fixed
Tam Malzeme Polyamide

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin