Yapışkanla kolayca takılır. Boydan boya delik gerektirmez. Kilitleme düzeneği kabloyu yerinde tutar ve gerektiğinde açılabilir. Farklı stiller, renkler ve malzemeler mevcuttur. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Genişliği | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Taban Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
20,5026 TL - 20,5026 TL | 37180 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
||
17,3484 TL - 17,3484 TL | 92 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
||
15,9815 TL - 15,9815 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
||
14,2993 TL - 14,2993 TL | 15020 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25 mm
|
||
KKL-4-RT | 12,5119 TL - 12,5119 TL | 3050 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
14,4044 TL - 14,4044 TL | 244 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
11,2502 TL - 11,2502 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
12,6169 TL - 12,6169 TL | 1152 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.984 in
25 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin