Menü Arama

Yaprak Menteşeler - Şeffaf Plastik

Stokta

Clear Plastic Leaf Hinges or Flat Hinges are used for light weight support in application where no stress will be put on the screw fixing holes and angle rotation.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Toplam Genişlik Satın Al
90,3168 TL - 90,3168 TL 4900 Stokta
200.0 mm
42.0 mm
64,3467 TL - 64,3467 TL 3044 Stokta
100.0 mm
41.0 mm
15,9815 TL - 15,9815 TL 50400 Stokta
25.0 mm
33.0 mm
32,5939 TL - 32,5939 TL 5052 Stokta
65.0 mm
41.0 mm
18,0844 TL - 18,0844 TL 167371 Stokta
30.0 mm
64.0 mm
21,6592 TL - 21,6592 TL 91680 Stokta
45.0 mm
38.0 mm
Şeffaf Menteşe 42.0 mm 200.0 mm PC

492922

Fiyat Aralığı
90,3168 TL - 90,3168 TL

Stok Seviyeleri
4900 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    200.0 mm
  • Toplam Genişlik
    42.0 mm
  • Renk
    Clear
  • Kanat Şekli
    Rectangular
  • Malzeme Sınıfı
    Plastik
Şeffaf Menteşe 41.0 mm 100.0 mm PC

492920

Fiyat Aralığı
64,3467 TL - 64,3467 TL

Stok Seviyeleri
3044 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    41.0 mm
  • Renk
    Clear
  • Kanat Şekli
    Rectangular
  • Malzeme Sınıfı
    Plastik
Şeffaf Menteşe 33.0 mm 25.0 mm PC

492916

Fiyat Aralığı
15,9815 TL - 15,9815 TL

Stok Seviyeleri
50400 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    25.0 mm
  • Toplam Genişlik
    33.0 mm
  • Renk
    Clear
  • Kanat Şekli
    Rectangular
  • Malzeme Sınıfı
    Plastik
Şeffaf Menteşe 41.0 mm 65.0 mm PC

492919

Fiyat Aralığı
32,5939 TL - 32,5939 TL

Stok Seviyeleri
5052 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    65.0 mm
  • Toplam Genişlik
    41.0 mm
  • Renk
    Clear
  • Kanat Şekli
    Rectangular
  • Malzeme Sınıfı
    Plastik
Şeffaf Menteşe 64.0 mm 30.0 mm PC

492917

Fiyat Aralığı
18,0844 TL - 18,0844 TL

Stok Seviyeleri
167371 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Toplam Genişlik
    64.0 mm
  • Renk
    Clear
  • Kanat Şekli
    Rectangular
  • Malzeme Sınıfı
    Plastik
Şeffaf Menteşe 38.0 mm 45.0 mm PC

492918

Fiyat Aralığı
21,6592 TL - 21,6592 TL

Stok Seviyeleri
91680 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    45.0 mm
  • Toplam Genişlik
    38.0 mm
  • Renk
    Clear
  • Kanat Şekli
    Rectangular
  • Malzeme Sınıfı
    Plastik