Spring hinges have a centre pin with a spring attached, ensuring that the hinge always springs back into its starting position. Ideal for use on doors and panels that require a safety mechanism of returning to its original location being opening or closing. The range offers a selection for materials and finishes, spring actions, opening and closing forces.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kanat Kalınlığı | Toplam Uzunluk | Delik Sayısı | Montaj Yöntemi | Açık/Kapalı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 880,3917 TL - 1.056,47 TL | 485 Stokta |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 1.135,4266 TL - 1.907,5167 TL | 2360 Stokta |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 747,6722 TL - 897,2066 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 1.120,3914 TL - 1.344,4696 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
Through Hole
|
Aç
|
||
| 1.941,5491 TL - 2.329,8588 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
8
|
Through Hole
|
Aç
|
||
| 564,7167 TL - 677,6601 TL | 390 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
Screw
|
Aç
|
||
| 1.120,3914 TL - 1.344,4696 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Through Hole
|
Aç
|
||
| 468,3646 TL - 562,0375 TL | 32 Stokta |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
| 517,0875 TL - 620,5051 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Screw
|
Kapalı
|
||
| 1.803,9671 TL - 2.164,7606 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
| 748,0841 TL - 897,701 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
4
|
Screw
|
Aç
|
||
| 570,1841 TL - 684,2209 TL | 21 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0
|
Through Hole
|
Kapalı
|
||
| 877,7819 TL - 1.053,3383 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 468,3646 TL - 562,0375 TL | 29 Stokta |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
| 1.120,3914 TL - 1.344,4696 TL | 19 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Through Hole
|
Kapalı
|
||
| 1.298,6068 TL - 2.181,6594 TL | 2016 Stokta |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 746,0922 TL - 895,3107 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 1.120,3914 TL - 1.344,4696 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
Through Hole
|
Kapalı
|
||
| 793,4003 TL - 952,0803 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Screw
|
Aç
|
||
| 1.941,5491 TL - 2.329,8588 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
8
|
Through Hole
|
Kapalı
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin