Spring hinges have a centre pin with a spring attached, ensuring that the hinge always springs back into its starting position. Ideal for use on doors and panels that require a safety mechanism of returning to its original location being opening or closing. The range offers a selection for materials and finishes, spring actions, opening and closing forces.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kanat Kalınlığı | Toplam Uzunluk | Delik Sayısı | Montaj Yöntemi | Açık/Kapalı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
536,1182 TL - 643,3419 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
Vida
|
Kapalı
|
||
1.120,3914 TL - 1.344,4696 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
Through Hole
|
Kapalı
|
||
1.120,3914 TL - 1.344,4696 TL | 19 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Through Hole
|
Kapalı
|
||
468,3646 TL - 562,0375 TL | 29 Stokta |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
1.982,3398 TL - 2.378,8077 TL | 18 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
758,0689 TL - 909,6827 TL | 28 Stokta |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
382,611 TL - 459,1333 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
Vida
|
Open
|
||
1.298,6068 TL - 2.181,6594 TL | 2300 Stokta |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
746,0922 TL - 895,3107 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
1.013,8826 TL - 1.216,6592 TL | 150 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Weld
|
Open
|
||
793,4003 TL - 952,0803 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Vida
|
Kapalı
|
||
1.013,8826 TL - 1.216,6592 TL | 100 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
0
|
Weld
|
Kapalı
|
||
517,0875 TL - 620,5051 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Vida
|
Kapalı
|
||
880,3917 TL - 1.056,47 TL | 485 Stokta |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
472,3181 TL - 566,7816 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Vida
|
|
||
752,5946 TL - 903,1136 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Vida
|
|
||
788,9268 TL - 946,7122 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Vida
|
|
||
472,3181 TL - 566,7816 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Vida
|
|
||
1.966,0887 TL - 2.359,3064 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
549,1346 TL - 658,9615 TL | 32 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
Vida
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin