Menü Arama

Yaylı Pistonlar - Bilye - Oluklu

Stokta

Oluklu ve bilyeli Yaylı Piston, konumlama, baskı uygulama ve çıkarma işlemleri için kullanılır. Üç bileşenden oluşur: Dişli gövde, paslanmaz bilye ve yay mekanizması. Pistondaki yay, pistonu uzatılmış veya geri çekilmiş pozisyonda tutmak için gereken gücü oluşturur.

Oluklu tasarımı sayesinde kolayca ayarlanır ve tam konumlandırılır. Böylece, pistonun uzatma ve geri çekme ayarı ihtiyaca göre tam uyarlanabilir. Mükemmel korozyon direnci için seçilen paslanmaz bilye, zor şartlarda bile pistonun uzun ömürlü ve güvenilir çalışmasına imkan verir. Ayrıca, paslanmaz çelik bilye, pürüzsüz çalışarak sürtünme ve aşınmayı önler.

Kolay katılıp kullanılır. Yüksek stres ve baskıya dayanmak üzere tasarlanmıştır. Dişli gövdesiyle mevcut sistemlere veya yapılara kolayca entegre olur. 250C sıcaklığa dayanıklıdır. Yaylı pistonlar dayanıklı ve çok yönlü olmaları sebebiyle sağlık, optik, ortopedi, makine ve ekipman tasarımı, ışıklandırma ekipmanı, elektronik bileşenler gibi birçok farklı endüstride yaygın olarak kullanılır.

  • Oluklu tasarımı sayesinde kolayca ayarlanır ve tam konumlandırılır. Böylece, pistonun uzatma ve geri çekme ayarı ihtiyaca göre tam uyarlanabilir.
  • Paslanmaz çelik bilye, pürüzsüz çalışarak sürtünme ve aşınmayı önler.
  • 250C sıcaklığa dayanıklıdır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Karartılmış Çelik Seri Kodu: SR32100

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
44 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l1 Spring load F1 ≈ N Malzeme Stroke s1 Spring load d1 d2 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.0
12.0
Karartılmış Çelik
0.8
Artırılmış
M4
2.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0
6.4
Karartılmış Çelik
0.4
Artırılmış
M3
1.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0
6.4
303 Stainless Steel
0.4
Artırılmış
M3
1.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.0
12.0
303 Stainless Steel
0.8
Artırılmış
M4
2.5
  • / 3
Yaylı Piston M4 2.5 9.0 Karartılmış Çelik

20760878


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Spring load
    Artırılmış
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Stroke s1
    0.8
Yaylı Piston M3 1.5 7.0 Karartılmış Çelik

20760861


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Spring load
    Artırılmış
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    7.0
  • Stroke s1
    0.4
Yaylı Piston M3 1.5 7.0 303 Stainless Steel

20760892


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Spring load
    Artırılmış
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    7.0
  • Stroke s1
    0.4
Yaylı Piston M4 2.5 9.0 303 Stainless Steel

20760908


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Spring load
    Artırılmış
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Stroke s1
    0.8