Bilye uçlu ve pürüzsüz gövde tasarımlı Yaylı Pistonlar, konumlama, baskı uygulama ve çıkarma işlemleri için kullanılır. Üç parçadan oluşur: Pürüzsüz bir gövde, bilye ucu ve yay mekanizması. Pim uçlu yaylı pistonlara benzer ancak bilye ucu daha hafif geçer ve hem parçada hem de pistonda aşınma ve yıpranmayı azaltır.
Pistonun bilye ucu temas noktası oluşturarak uygulamada doğru bağlantı ve konumlandırmaya izin verir. Yaylı pistondaki manşon, tutma işlevi görür ve takıldıktan sonra emniyetli bir şekilde yerinde tutar.
Pürüzsüz gövdesi takmayı kolaylaştırır, sıkıca geçirilerek yerine oturur ve kolayca çıkarılır. 250C sıcaklığa dayanıklıdır. Makine ve ekipman tasarımı, elektronik eşya, sağlık, otomotiv ve ışıklandırma ekipmanı gibi birçok farklı endüstride yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: Brass, Stainless Steel, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Seri Kodu: SR32300, SR32280, SR32284
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 | Spring load F1 ≈ N | Spring load F2 ≈ N | Malzeme | d1 +0.1 +0.04 | Tip | d2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 Stokta |
13.5
|
11.9
|
22.3
|
Body Thermo, Ball S/S
|
10.0
|
With collar
|
8.0
|
|||
| 5 Stokta |
4.0
|
1.7
|
3.5
|
Body Thermo, Ball S/S
|
3.0
|
With collar
|
2.0
|
|||
| 126 Stokta |
5.0
|
3.0
|
6.0
|
Brass; Stainless Steel
|
4.0
|
With collar
|
3.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
61.0
|
110.0
|
Stainless Steel
|
10.0
|
Manşonsuz
|
8.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
15.0
|
36.0
|
60.5
|
Stainless Steel
|
6.0
|
Manşonsuz
|
4.5
|
|||
| 15 Stokta |
14.0
|
15.5
|
25.0
|
Stainless Steel
|
5.5
|
Manşonsuz
|
4.0
|
|||
| 362 Stokta |
6.0
|
6.0
|
9.4
|
Body Thermo, Ball S/S
|
5.0
|
With collar
|
4.0
|
|||
| 1492 Stokta |
7.0
|
5.5
|
11.5
|
Stainless Steel
|
6.0
|
With collar
|
5.0
|
|||
| 27 Stokta |
7.0
|
4.5
|
7.5
|
Stainless Steel
|
3.0
|
Manşonsuz
|
2.0
|
|||
| 1346 Stokta |
13.0
|
8.5
|
18.5
|
Stainless Steel
|
10.0
|
With collar
|
8.50
|
|||
| 3559 Stokta |
16.0
|
12.0
|
26.5
|
Stainless Steel
|
12.0
|
With collar
|
10.0
|
|||
| 30 Stokta |
16.0
|
14.0
|
25.0
|
Body Thermo, Ball S/S
|
12.0
|
With collar
|
10.0
|
|||
| 150 Stokta |
11.0
|
8.0
|
14.0
|
Stainless Steel
|
4.0
|
Manşonsuz
|
3.0
|
|||
| 30 Stokta |
16.0
|
14.0
|
25.0
|
Body & Ball Thermoplast
|
12.0
|
With collar
|
10.0
|
|||
| 43 Stokta |
7.0
|
6.0
|
11.5
|
Brass; Stainless Steel
|
6.0
|
With collar
|
5.0
|
|||
| 250 Stokta |
9.0
|
10.0
|
20.4
|
Body & Ball Thermoplast
|
8.0
|
With collar
|
6.5
|
|||
| 1820 Stokta |
9.0
|
10.0
|
20.4
|
Body Thermo, Ball S/S
|
8.0
|
With collar
|
6.5
|
|||
| 600 Stokta |
9.0
|
6.0
|
14.5
|
Stainless Steel
|
3.5
|
Manşonsuz
|
2.5
|
|||
| 314 Stokta |
6.0
|
3.0
|
6.5
|
Stainless Steel
|
5.0
|
With collar
|
4.0
|
|||
| 210 Stokta |
15.0
|
18.0
|
31.0
|
Stainless Steel
|
6.0
|
Manşonsuz
|
4.5
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin